電気自動車用補助インバーター
電気自動車 (EV) 補助駆動用の効率的で高性能なインバーター
インフィニオンは、電気自動車の補助システムに効率的で柔軟性の高いインバーター ソリューションを提供します。インフィニオンの車載用認定製品ポートフォリオは、電動パワーステアリング(EPS)、HVAC、ウォーターポンプ、ブレーキ用バキュームポンプ、オイルポンプ、コンプレッサーなど、電気自動車の運転に不可欠な幅広いアプリケーションをサポートしています。
(H)EV - 補助インバータシステム図
コンパクトで信頼性の高い補助インバーターでEVの性能を向上
インフィニオンは、幅広い補助ドライブをサポートする、車載認定済みの高効率製品ポートフォリオを提供しています。
補助インバーターは、EPS、HVAC、および自動車の主要コンポーネントであるその他のアプリケーションの電気モーターを制御します。モーターが同期、非同期、またはブラシレスDCのいずれであるかに関係なく、インバーターは常に同様の方法で機能し、スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化するように設計する必要がある統合PCBによって制御されます。 効率的な補助インバーターにより、車両の航続距離を伸ばすことができます。
- 車載認定製品
- ゲートドライバに絶縁内蔵
- 非常に低い導通損失
- 幅広い16ビット/32ビットMCU
- 評価キットが利用可能
- 完全な製品ポートフォリオ
インバーター技術による効率的な動力車アクセサリ
インバーター技術を採用したインフィニオンのパワービークル アクセサリ用半導体技術には、電力変換効率の向上、発熱の低減、信頼性と耐久性の向上、制御および統合機能の強化が含まれます。これらの利点により、電気自動車 (EV) のメーカーは、効率的で持続可能な輸送ソリューションに対する需要の高まりに対応できます。
幅広いアプリケーションに対応する完全に車載認定済みのソリューション
インフィニオンの半導体は、幅広いアプリケーション向けに車載認定済みのソリューションを提供し、高い信頼性と長寿命を実現します。利点には、システムコストの削減、効率の向上、および機能の強化が含まれます。
オンラインコース
本トレーニングでは、ワイヤレス給電システム技術に特化したISO、IEC、SAE、ULなどの国際機関の規格フレームについて学びます。
電気自動車市場の拡大に伴い、業界ではEVチャージャーへの要件がより高まっています。このeラーニングでは、CoolSiC™ MOSFETの登場により、EVチャージャーの小型化、高速化、高効率化を実現し、EVチャージャー業界にもたらす改善点についてご紹介します。
![](/export/sites/default/media/eLearning/GIP/Discrete-IGBT-and-CoolMOS-solutions-in-the-age-of-SiC-for-EV-charging-applications/image.png_1778949874.png)
本オンラインコースでは、IGBTとCoolMOS™を使用した、コスト最適化を図る一方で高効率を実現するEV充電ソリューションについて学び、EV充電アプリケーションのあらゆるセグメントに対応するインフィニオンの幅広いポートフォリオについて詳細をご説明します。
![](/export/sites/default/media/eLearning/Industrial/Standards-for-wired-fast-charging/Standards-for-wired-fast-charging.png_1778949874.png)
本トレーニングでは、高出力充電器の設計に最も関連性の高い規格を4つの主要分野に分類して解説します:
• 充電トポロジー
• 通信
• アクセサリー
• 安全性とセキュリティ
![3rd generation of Infineon's automotive EiceDRIVER™](/export/sites/default/_images/product/power/GateDriver/3rd-generation-of-Infineons-automotive-EiceDRIVER.jpg_1758632412.jpg)
- 本トレーニングでは、インフィニオンの第3世代 車載用EiceDRIVER™ 1EDI305xASの詳細について説明します。
- これらの製品がどのようにスイッチング損失を低減し、熱効率を改善し、ハイブリッド車および電気自動車の航続距離の延長をもたらすか学べます。
すべてのスイッチにはドライバーが必要であり、正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。
インフィニオンは、EiceDRIVER™ CompactやEiceDRIVER™ Enhancedなど、異なる絶縁型ゲートドライバファミリーを提供しています。各ファミリーには、スイッチとアプリケーションの保護用に異なる機能を備えています。
EiceDRIVER™ 絶縁型ゲートドライバーは、スイッチとアプリケーション保護用に、強化絶縁、ミラー クランプ、スルー レート制御、短絡保護などの高度な機能を提供します。また、状態監視と短時間でのプロトタイプ作成が可能です。
EiceDRIVER™はインフィニオンのCoolSiC™およびIGBTスイッチと組み合わせることで、さらに産業用アプリケーションに最適になります。
![Bi-directional converters using WBG](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_1935_Bi-directional_converters_using_WBG_english.jpg_1787261563.jpg)
双方向コンバータにWBGスイッチを使用する理由、使用されるトポロジー、およびその機能をご紹介します。
![TOLT: Infineon’s new and innovative top-side cooled package](/export/sites/default/_images/product/power/TOLT_The_new_and_innovative_top-side_cooled_package.PNG_1758632412.png)
![AC-DC power conversion topologies](/export/sites/default/media/eLearning/AC-DC_power_conversion_topologies-/AC-DC.jpg_1758632412.jpg)
この電力変換ステージで見られる様々なトポロジーと、そのトップレベルの動作原理を知りたいと思いませんか?パッシブ整流方式と2レベルのアクティブ整流方式の基本的なコンセプトをご紹介します。
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/AURIX_for_xEV.jpg_1758632412.jpg)
トレーニングのトピック:
- AURIXTMが電気自動車市場のニーズにどのように応えるか
- AURIX™ TC3xx が電気自動車の主要な課題にどのように対応しているか、またAURIX™ TC3xx マイクロコントローラの主な機能について
![CoolSic_technology_Training](/export/sites/default/_images/product/power/CoolSic_technology_Training.PNG_1778949874.png)
![Power Simulation Tool](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/Power_Simulation_Tool.JPG_1779873395.jpg)
本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- 電気自動車のインバータに特化したインフィニオンのIPOSIMツールについて
- さまざまなパラメータをシミュレーションするのに必要な手順を理解し、複数のインフィニオン製品のシミュレーション結果を比較し、どの製品がお客様のアプリケーションに最も適しているかを確認
![EasyPACK_2B](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT-modules/Product-Image/EasyPACK_2B_EDT2.JPG_1758632412.jpg)
本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- システム要件、サイズ、コスト、時間の観点から、トラクション インバータ アプリケーションが直面する課題
- EasyPACK™ 2B EDT2の特徴的な機能を説明し、特に品質と立ち上げ能力についてインフィニオンがいかにお客様のニーズに応えているかをご説明します。
![Powering up for future Infineon solutions](/export/sites/default/_images/product/power/Power-MOSFETs/InfineonSolutions48VSystems_WBT_Public.JPG_1784491000.jpg)
本トレーニングのポイント:
- 燃料噴射式内燃エンジンから完全なバッテリー式電気自動車への移行と、主な48 V電源アプリケーションについて
- また、インフィニオンの48Vアプリケーション用MOSFETの包括的ポートフォリオとそのサポート資料の概要
![](/export/sites/default/_images/product/trainings/Infineons-2nd-generation-HybridPACK-Drive-CoolSiC.png_1757708891.png)
- インフィニオンのHybridPACK™ Driveシリコン カーバイド小型パワーモジュールは、電動車両における長い航続距離、高効率、高出力に対する需要の高まりに対応し、より長い駆動距離、コンパクトなサイズ、最適化されたシステムコストを実現します。
- CoolSiC™技術を用いたインフィニオンのHybridPACK™ Driveの第2世代は、拡張可能な製品ファミリーを、強化された機能と改良されたパッケージとともに提供し、顧客に付加価値を提供します。