商用車、建機および農機(CAV)
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く大幅な効率向上に適した技術分野
半導体およびシステムソリューションのサプライヤーとして、インフィニオンは、常に革新的かつ効率的なソリューションを開発しています。商用車、建機および農機(CAV)の最新市場動向に対応するためには、より環境にやさしい製品やソリューションが必要です。できるだけ高い可用性、できるだけ低い保有コスト(TCO)で運用しなければならないCAVについては、特にそれがあてはまります。
半自動および完全自動運転の技術により、CAVは、利用者にとって安全が強化されると同時に、効率および精度が向上します。24時間年中無休で故障停止時間なしに動作する機械。周囲の状況を自動的に認識して、収集したデータに基づいて対応するトラクタ。このような機械があれば、すべて人間が操作するシステムは、文字どおり後塵の中に置き去りにされるでしょう。同時に、電動化は、CAVの選択肢としてますます魅力的になっています。メーカーは、最新の排出ガスおよびエネルギー規制に適合するために、電動ドライブトレインに頼っています。同時に、利用者は、電動化によって、プロセス効率と歩留まりの向上を進めています。
運転支援から自動運転へ
CO2削減に関する電動油圧パワーステアリング(EHPS)の効果は、注目に値するものです。このシステムは、産業用車両の油圧ステアリングシステムを動作させるのに必要な油の量と圧力を、正確に、要求に応じて供給します。全油圧式からEHPSへの転換によって、0.9~1.2%の燃料節約と、6~11g/kmのCO2削減というメリットが得られます。
同時に、基本的なEHPSは、より複雑なステアリングシステムと比べると、低いレベルの安全要求事項で対応できます。複雑なステアリングシステムでは、レベル2以上の自動運転システムが必要なので、EHPSおよび全電動パワーステアリング(EPS)は、現在、そして今後も、最先端の技術です。
設計を始めるために必要なものを見つけてください。インフィニオンは、基本的EHPS(レベル0~1)および車線逸脱防止を実現するアクティブステアリング付き24V EPSシステム(レベル2)のための幅広い半導体ソリューションを提供し、CO2削減と交通安全推進に貢献しています。フェイルオペレーショナルステアリングのためのインフィニオンの24V EPS向けソリューションは、高度に自動化された商用車(レベル3~4)、さらにはCAVの完全自動運転を実現します。
24GHzレーダーソリューション - 自動運転のための高信頼性半導体
フォークリフトは、危険な状況になると自動的にブレーキをかけて、さらに、衝突が発生しそうであることを運転者に警告します。運転者にとっては、明確な安全強化であるだけでなく、実際の作業負荷の軽減にもなります。
他の例としては、トラクタが泥に沈みそうな場合に、24GHz レーダー を装備したトレーラからトラクタに対して加速するように指令を送って、脱出することができます。
さらに、24GHzレーダーは、CAVの運転者、付近の歩行者や作業者にとって危険になりそうな状況を検出して、事故が発生する前に機器を停止させることにも役立ちます。このような高精度システムは、市場のコストに対する期待に応えるとともに、高い信頼性と耐久性を備えていなければなりません。インフィニオンの24GHzレーダーソリューションについて詳細をご確認いただき、ドップラー動体センサー、FSKまたはFMCWによる距離や位置計測などのアプリケーション用24GHzレーダー開発キットをご覧ください。
電動化による商用車ビジネスの変化 - 電動ドライブトレインおよび補助アプリケーション向け主要コンポーネント
小型、高効率、さらには、安全、堅牢という要素は、バス、トラック、農機向けの高信頼性パワートレインインバータ設計に重要なものです。収穫機、チェーンソー、空調システムなどの補機アプリケーションにも同じことが言えます。インフィニオンの幅広いアプリケーションノウハウと、PrimePACK™などのIGBTモジュール、HybridPACK™ドライブモジュール、ディスクリートIGBT、ゲートドライバなど広範囲にわたる高品質半導体製品ポートフォリオをご活用ください。また、はるかに高い周波数でのスイッチングが可能なデバイスを必要とする電動CAVアプリケーション向けには、インフィニオンの CoolSiC™テクノロジーをご検討ください。
24Vバッテリスイッチ
商用車、建機および農機(CAV)は、自動で電源を完全遮断することが絶対的に重要なので、バッテリを遮断するマスタースイッチが必要になります。特に、この機能は、重作業用トラックその他のCAVが多数の自動または半自動運転機能を装備するのに伴って、その必要性が高まっています。ここでは、できるだけ小型のものが望まれます。小型バッテリ開閉器ソリューションは、組み込みが容易なので、より低コストであり、少ない開発工数で対応可能です。
インフィニオンの低抵抗MOSFETをベースにした、コスト効率の優れた電源遮断システムソリューションの詳細をご覧ください。バッテリ開閉器全体のオン抵抗は、端子間で160uΩ未満になります。ADR規制で必要とされる、トラック向け24Vバッテリマスタスイッチには、すぐ使えるインフィニオンの24V ADRスイッチ設計ソリューションをご覧ください。
モータ制御 - CAV向け保護機能付きの堅牢な設計
ブラシレスDC、ブラシ付きDC、単方向回転、どの種類のモータについても、トラックおよび農機向けモータ制御は、きわめて堅牢で、CAV(商用車、建機および農機)に必要な診断機能と保護機能を備えていなければなりません。しかし、それだけではありません。モータ制御業界は、特にエネルギー効率向上に関する新しい対策を求める圧力に直面しています。ソフトウェアが重要な役割を引き受けることにより、システムそのものは、ますます複雑になっています。
ドイツで設計され、信頼できる品質を備えた、インフィニオンの革新的なモータ制御ソリューションをお選びください。たとえば、3種類すべてのCAVモータについて、インフィニオンの高品質12Vおよび24Vの統合型またはディスクリートのソリューションがあります。さらに、リファレンスデザインおよび専門家によるサポートを提供し、ご予算の範囲内でお客様の設計の大成功を実現します。
下記のモータ種別を選択して、インフィニオンのトラックおよび農機向けモータ制御の詳細をご覧ください。
- トラックおよび農機向け単方向回転DCモータ制御
- トラックおよび農機向けブラシレスDCモータ制御
- トラックおよび農機向けブラシ付きDCモータ制御
実績あるCAV半導体ソリューションを提供
通じて、インフィニオンは、お客様がさまざまな商用車、建機および農機の設計で成功を収めるためのお役に立ちます。インフィニオンのさまざまなCAVアプリケーションをご覧いただき、お客様のプロジェクトに最適なコンポーネントおよびソリューションをお探しください。
Three million of medium and heavy trucks and four hundred thousand busses are produced every year! This is definitely a huge market!
Do you know what are Infineon’s goals in terms of Commercial, Construction and Agriculture Vehicles, that is CAV?
This training, which is organized into 3 modules, provides an application overview of Commercial, Construction and Agricultural vehicles!
In this first module we focus on high-voltage applications of CAV.
Three million of medium and heavy trucks and four hundred thousand busses are produced every year!
Do you know what are Infineon’s goals in terms of Commercial, Construction and Agriculture Vehicles, that is CAV?
In this training module we focus on low voltage domain of CAV.
Do you know what are Infineon’s goals in terms of Commercial, Construction and Agriculture Vehicles, that is CAV?
This training, which is organized into 3 modules, provides an application overview of Commercial, Construction and Agricultural vehicles!
In this third module, we focus on a particular application: eBuses!
In this training, you will:
- learn about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
In this training you will:
- Learn about the main reasons for the forklift market growth and the main forklift applications and requirements
- Discover why Infineon is your one-stop-shop semiconductor supplier
In this training you will:
- Identify Infineon’s 24-volt Intelligent Power Distribution portfolio with its different families and their features
- Know the applications where these devices are the best fit and where to find support material to help you design-in your application with Infineon’s 24-volt high-side and low-side switches
Learn more about PrimePACK™ for Commercial, Construction, and Agricultural Vehicle applications in our training.
- Get an overview of the main feature set of this 48-volt capable EiceDRIVER™.
- Understand its different integrated protection mechanisms.
- Get an overview of the main features of this flexible EiceDRIVER™ device
- Understand its different integrated protection mechanisms