商用車、建機および農機 (CAV)
TCOの最小化と生産性の最大化:バス、トラック、建設、農業用車両向けのカスタマイズされたシステムソリューション
サブカテゴリーを選択
大幅な効率向上に適した技術分野

半導体およびシステムソリューションのサプライヤーとして、インフィニオンは、常に革新的かつ効率的なソリューションを開発しています。商用車、建機および農機(CAV)の最新市場動向に対応するためには、より環境にやさしい製品やソリューションが必要です。できるだけ高い可用性、できるだけ低い保有コスト(TCO)で運用しなければならないCAVについては、特にそれがあてはまります。
半自動および完全自動運転の技術により、CAVは、利用者にとって安全が強化されると同時に、効率および精度が向上します。24時間年中無休で故障停止時間なしに動作する機械。周囲の状況を自動的に認識して、収集したデータに基づいて対応するトラクタ。このような機械があれば、すべて人間が操作するシステムは、文字どおり後塵の中に置き去りにされるでしょう。同時に、電動化は、CAVの選択肢としてますます魅力的になっています。メーカーは、最新の排出ガスおよびエネルギー規制に適合するために、電動ドライブトレインに頼っています。同時に、利用者は、電動化によって、プロセス効率と歩留まりの向上を進めています。

電動化の力を最大化
- CAV用パワートレインインバーター
- 電気自動車の熱管理
- HV DC-DCコンバーター
- メカニカルパワーテイクオフ (mPTO)
- 電力テイクオフ (ePTO)
インフィニオンは、信頼性と拡張性に優れたCAV専用高電圧ポートフォリオを提供し、さまざまなモータータイプと800V以上のバッテリー電圧をサポートします。インフィニオンは、効率的でコンパクトなシステムソリューションを1つのソースから提供することで、TCO (総所有コスト) と市場投入までの時間を短縮します。
トラクションインバーターは、EVの航続距離と性能に最も決定的な影響を与えます。スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化し、回生ブレーキによってバッテリーを再充電する必要があります。
また、インフィニオンの車載用パワーモジュールとディスクリートソリューションは、高電圧サブネットワークと低電圧サブネットワーク間の効率的な双方向エネルギーフローを促進します。 車両内でのシームレスな電力管理と配電を可能にします。
マイクロコントローラから高精度センサー、強力なスイッチまで、Si-IGBTとSiCの専門知識を持つインフィニオンのスケーラブルなソリューションは、最適な効率、安全性、堅牢性、およびバッテリー寿命の延長を保証します。

走行距離の不安に別れを告げる
市場で最も広範でスケーラブルなEV充電ポートフォリオにより、インフィニオンはシームレスな充電体験を提供し、最適なバッテリー性能を引き出すと同時に、耐久性を備えた低システムコストで高電力密度に対する厳しい要求に応えます。
電動化の可能性を解き放つために、当社はCAV専用オンボード充電器 (OBC) 向けに、信頼性の高い43kWの急速充電と、高いスケーラビリティを備えた最大150万kmの長寿命をサポートします。 当社の自動車用バッテリー マネージメントシステム (BMS) と組み合わせることで、車両のバッテリーは正確に監視、保護、最適化されます。 さらに、当社の高電圧ソリッドステートリレーは、1μs未満の高速スイッチオフ、組み込みの診断機能、および包括的な柔軟性を提供し、ISO 5474-3への準拠を支援します。
さらに、当社は最大3.5 MWのスケーラブルなDCオフボード充電をサポートします。 インフィニオンは、誘導および共振システムのワイヤレス充電により、充電インフラストラクチャが商業的ニーズを満たし、将来の拡張に対応できるようにします。

自動運転で人命を守り、TCOを節約
インフィニオンのスケーラブルなCAV専用ソリューションは、シームレスなデータ統合、正確な診断、高度な制御を可能にし、最適な車両の安全性、生産性、エネルギー効率を実現します。
レーンキープアシスト、レーンセンタリング、レーンキープステアリングなどの運転支援機能は、より安全な操作を保証し、総コストを削減するだけでなく、CO₂排出量も削減します。
電気油圧式パワーステアリング (EHPS) は、必要に応じて油圧ステアリングシステムにオイルと圧力を正確に供給します。 CANバスを介してセンサーと通信し、実際のステアリングホイールの位置とトルク、および車速に関するデータを送信します。 また、カメラやレーダーからのデータは、リセット可能な保護を備えた障害検出と分離をすべて100μs未満でトリガーします。
シームレスなデータ統合と迅速な分離により、インフィニオンは、CO₂削減、今後のレベル3およびレベル4の自動運転レベル、保険コストの削減という3つの主要なトレンドをサポートします。

過酷さの下でも柔軟に適応
インフィニオンは、高度に統合された機能とスケーラブルなソリューションを提供し、商用車の拡張し続ける機能をより小さな基板スペースで実現し、設計コストを削減し、CAVの可能性を最大限に引き出します。
インフィニオンの24 VボディECU向け包括的なソリューションは、優れた診断および保護機能と「リンプホーム」機能安全コンセプトを1つのボードに統合することで、設計の柔軟性を最大化します。
インフィニオンの低電圧モーター制御ユニットは、ブラシレス、ブラシ付き、単方向DCモーターのいずれであっても、12 Vと24 Vの両方のシステムに効率的な統合およびディスクリートソリューションを提供し、診断および保護機能を備えています。
インフィニオンの油圧および空気圧バルブ制御システムと幅広いボディアプリケーション向けソリューションの組み合わせは、コスト効率に優れながら、過酷な環境での精度、堅牢性、適応性を保証します。

水素で推進し、航続距離を伸ばす
- 補助インバーター
- バッテリーマネージメントシステム(BMS)
- 燃料電池コントロールユニット(FCCU)
- 燃料電池DCおよびDC昇圧コンバーター
- 燃料電池電動空気圧縮機
- HV DCおよびDCコンバーター
- トラクションインバーター (トラックおよび農業用車両)
インフィニオンは、インフィニオンの専門知識、パートナーネットワーク、ワンストップショップで次世代燃料電池電気自動車のドライブトレインシステムをサポートし、相乗効果を活用して、システム効率、規模の経済、市場投入までの時間を最適化します。
水素燃料電池スタックは、電気自動車の燃料電池技術の中核です。インフィニオンのパワー半導体ソリューションとスマート制御ICは、システムコストの削減、電力密度の向上、アプリケーション効率の向上、およびモジュール設計用のマルチターゲット最適化を可能にします。
インフィニオンは、燃料電池専用ソフトウェア、デザインハウスパートナー、リファレンスデザイン、ボード、レイアウトリソースにより、現在および将来の環境法規制やお客様の要件を満たすお手伝いをします。
Podcast4Engineers #2: 輸送 - モノと人を運ぶ (EN)

Eモビリティは、想像以上に幅の広いトピックスです。このポッドキャストでは、おもちゃサイズのホバーボードから超大型の鉱山用トラック、そしてその中間にある多数車載アプリケーションまで、インフィニオンの専門家がeモビリティの詳細についてお話しします。輸送機関を今よりもさらに簡単、安全、かつ環境にやさしいものにするためのインフィニオンの取り組みについて、お聴きください。
This training will introduce you to Infineon’s IGBT 750 V EDT2 DuoPack TO-247PLUS surface-mounted device!
中型/大型トラックは年間300万台、バスは年間40万台生産されています。これは間違いなく巨大な市場です。
インフィニオンの商用車、建設機械、農業用車両 (CAV) に対する目標をご存知でしょうか?
本トレーニングは3つのモジュールで構成されており、商用車、建設機械、農業用車両に関するアプリケーションの概要を説明します。
最初のモジュールでは、CAVの高電圧アプリケーションに焦点を当てます。

中型/大型トラックは300万台、バスは40万台が毎年生産されています。
商用車、建設機械、農業用車両、の“CAV”に対するインフィニオンの目標をご存知でしょうか?
このトレーニングでは、CAVの低電圧領域に焦点を当てます。

商用車、建設機械、農業用車両 (CAV) に対する関してインフィニオンの目標をご存じでしょうか?
このトレーニングは3つのモジュールで構成されており、商用車、建設機械、農業用車両に関するアプリケーションの概要を学ぶことできます。
この3番目のモジュールでは、特定のアプリケーションであるeBus(電動バス)に焦点を当ててご説明します。

本トレーニングでは、以下のことを学びます。
- 商用車、建設車両、農業用車両(CAV)の市場トレンドである「電動化」について
- カスタマーイネーブルメントの重要性と、インフィニオンがどのようにeCAVに貢献しているか

このトレーニングでは、以下のことを学びます。
フォークリフト市場が成長している主な理由と、主なフォークリフトアプリケーションおよび要件
インフィニオンがワンストップの半導体サプライヤである理由

このトレーニングでは、以下のことを学びます。
- インフィニオンの24 Vインテリジェント配電向けポートフォリオとその各種ファミリーおよび機能
- 最適なアプリケーションと、インフィニオンの24Vハイサイド/ローサイドスイッチを使用したアプリケーションの設計に役立つサポート資料について

商用車、建設機械、農業用車両(CAV)向けのPrimePACK™については、トレーニングで詳しくご紹介しています。

- 48 V対応のゲートドライバーIC EiceDRIVER™の主な機能の概要
- 内蔵保護機構について

- 柔軟なEiceDRIVER™デバイスの主な機能の概要
- 内蔵保護機能について

By the end of this training, you will be able to
- Describe the main features of Infineon’s TRAVEO™ T2G microcontrollers
- Recognize the different variants that make up this family of products
Webinars
With proven expertise and a comprehensive portfolio of robust, high-quality control and power semiconductor solutions, Infineon helps you engineer successful and reliable designs for commercial, construction and agricultural vehicles.
Key Takeaways:
1.Understand how Infineon responds to the trends in the CAV market
2.Get an overview of different applications: Main drive, auxiliaries
3.Learn about the system solutions with power modules, gate drivers, microcontrollers AURIX™, sensors, and more
Gain a deeper insight into Infineon's sensors, microcontrollers and memories that serve one of the megatrends in the commercial, construction and agricultural vehicle (CAV) market: electrification.
Key Takeaways:
1. Learn how Infineon responds to the trends and challenges in the electrification of the CAV market
2. Explore Infineon's power modules for hybrid and electric solutions as well as our sense and actuate portfolio
3. Examine how we serve applications with increasing demand of semiconductors in the industry