商用車、建機、農業機向け24GHzレーダー
より高い生産性、より高い安全性
現在の商用車、建機、農機(CAV)は、レーダーシステムを活用して、生産性、エネルギー効率、安全性を高めています。世界の人口は記録的な勢いで増加しており、栽培量と収穫量の増加、建設プロジェクトの早期完成に対する圧力が強くなっています。しかし、そのためには、CAVには農地や現場での課題解決に役立つように、今まで以上に複雑なシステムを装備する必要があります。
たとえば、CAVに搭載した24GHzレーダーが前方に大きな石を発見した場合には、運転者に通知して、運転者がその状況に対処することができます。他の例としては、トラクタが泥にはまりそうな場合に、24GHzレーダーを装備したトレーラからトラクタに対して加速するように指令を送って、脱出することができます。さらに、24GHzレーダーは、CAVの運転者、付近の歩行者や作業者にとって危険になりそうな状況を検出して、事故が発生する前に機械を停止させるのにも役立ちます。人間の安全を守りながら生産性を向上するためには、このような高精度のシステムが不可欠です。したがって、現今のCAV 24GHzレーダー設計は、市場のコストに対する期待に応える一方で、高い信頼性と耐久性を備えていなければなりません。
システム回路図:CAV 24GHzレーダー
インフィニオンの半導体ソリューションの利点
インフィニオンの幅広いラインアップから高性能コンポーネントおよびソリューションを選んでいただき、商用車、建機、農機向け24GHzレーダープロジェクトでさまざまな利点を活用してください。さらに重要な点として、インフィニオンは、CAV 24GHzレーダソリューションの包括的な機能をAURIX™ファミリーで提供しています。インフィニオンのマイクロコントローラは、各種の機能を内蔵し、大容量のメモリを備えており、開発コスト低減に役立ちます。インフィニオンのリファレンスデザインをお使いいただくことで、時間とコストをさらに節約することができます。リファレンスデザインをそのままコピーするだけで、実証済みの性能をお客様のソリューションで活用できます。
レーダー設計にはまずインフィニオンをご利用ください。設計に役立つCAV 24GHzレーダーのシステム回路図をご覧ください。
Caaresys module based on Infineon’s 24 GHz sensor IC & AURIX™ MCU