タイヤプレッシャーモニタリングシステム(TPMS)
概要
より多くの国で義務付けられるようになっている安全機能のタイヤプレッシャーモニタリングシステム(TPMS)においては、低電力センサーを車のタイヤという過酷な環境に高い信頼性をもって統合することが求められます。また価格圧力のため、ソリューションは予算に合ったものでなければなりません。インフィニオンの半導体製品なら、期待以上のものを得られます。弊社が提供する独自の機能を利用して、お客様のTPMSアプリケーションを確実に成功へと導きます。
タイヤプレッシャーモニタリングシステム(TPMS) システム図
ブロック図をマウスオーバーするとお勧めの製品をご覧いただけます
システムへのメリット
- TPMSは、自動車の安全、ハンドリング、運転の快適性、タイヤの寿命に重要である、適正なタイヤ圧を確保します
- さらに、正確なタイヤ圧により、燃料消費やCO2排出の増加を防止します
- TPMSは、米国、EUおよび韓国では義務化されています
- インフィニオンのTPMS IC SP37の機能を以下に示します
- さまざまな監視機能により信頼性の高い計測
- すぐに使用可能な校正済み圧力センサシステム
- 完全にパッケージされたセンサシステムは過酷な車載環境への耐性を実証済み
- マイクロコントローラベースのアーキテクチャにより柔軟なシステム設計を実現
- 高集積化によりシステム全体の部品点数を削減
- 最大30%のタイヤ寿命向上
ビデオ
Car Security - Communication in the car
Car Security - Why is Infineon the perfect partner?
トレーニング
サポート