フェイルオペレーショナル電動パワーステアリング(EPS)
概要
未来の自動車を安全にする第一歩
フェイルオペレーショナル電動パワーステアリング(EPS)は、自動運転化が進む車の安全に関わる重要なアプリケーションです。フェイルオペレーショナルEPSは冗長システムによって、きわめて発生確率の低いシステム故障時にも、動作の継続が確保されます。安全要求事項を満たし安心を提供することに加え、標準的なEPSシステムのメリットもすべて持ち合わせています。たとえば、運転者にとっては、約3%の燃料消費削減、全般的なドライビングエクスペリエンスの向上というメリットがあり、設計者やメーカーにとっては、スペースの削減、システム統合の簡素化が期待できます。
製品
システムブロック図:フェイルオペレーショナル電動パワーステアリング(EPS)
システムの利点
- 小型で強力かつスケーラブル
- 実績のある相互運用性
- nx3相によるフェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルなEPSシステムを実現
- 電源およびマイクロコントローラに重点を置いた整合性のあるセーフティーコンセプト
- さまざまな運転モードおよび車種に対応可能な、ソフトウェアによる適合性
- 自動運転のためのステアバイワイヤなど将来の要求に適合するアップグレード可能
フェイルオペレーショナルEPSシステムに最適なチップセットとして、インフィニオンは、セーフティーマイクロコントローラ、電源、ブリッジドライバ、世界レベルのMOSFET、センサーなど幅広いICを提供します。安全や効率などに対して、インフィニオンの半導体素子を使って何ができるかをお確かめください。さらなる発展に貢献いたします。
ハイライト
ビデオ
トレーニング
eラーニング:
FlexRay Transceiver
サポート