先進運転支援システム – ADAS
車線逸脱防止、緊急ブレーキアシスト、車間距離制御など、先進運転支援システムにおけるめざましい進歩によって、完全自動運転車の実現が近づいています。
このように刺激的で、生活を変えてしまう可能性のあるADASアプリケーションを設計する場合、何よりもまず、信頼性がありかつ高速な情報処理およびフェールセーフの電子制御ユニット(ECU)が必要になります。車両の内部および周囲の情報を収集し、その情報をそれぞれ対応する運転支援システムに供給するレーダーテクノロジーも重要です。2018年以降、高度自動運転では、360度をカバーできるように最低5つのレーダーシステムが必要になっています。
インフィニオンの優れたADASソリューション
インフィニオンのADASアプリケーション向け高品質半導体ソリューションの幅広い製品ポートフォリオより、お客様の設計に適したコンポーネントを選ぶことができます。たとえば、市場をリードするRASIC™製品ポートフォリオがあります。
インフィニオンは、レーダー(24GHz、77GHz、79GHz)、カメラ、2D/3D(TOF)およびセンサーフュージョンアプリケーションに適した、ADAS向けのスケーラブルなマイクロコントローラAURIX™ファミリーも提供しています。この分野では、インフィニオンのイノベーションによって、システムの分配を強化して、システム機能の統合化を進めています。これにより、アプリケーションの複雑性とスペースを削減し、高度に最適化されたソリューションを実現できます。
新しいデバイスとしては、高速インターフェイス、統合ハードウェアアクセラレーション、拡張ECU検証、計測ツールがあります。すべてのADASデバイスは、ISO 26262の安全手法に準拠して設計されています。すなわち、緊急ブレーキなど、運転者支援のための自動意思決定に適しています。
ADASに変革をもたらすもう1つの製品が、REAL 3™ ToF(Time-of-Flight )イメージセンサーです。これにより、3Dの奥行きを直接計測したデータが得られます。車内アプリケーション、たとえば運転者監視、あるいは車内および車外のカメラをベースとするデータ収集に最適です。
ニュースリリース
Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates