シャーシ、セーフティおよびADAS
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く
セーフティは長い間自動車産業における主要課題の一つであり、要求の数は増え続けています。たとえば現在、セーフティシステムは信頼性が高く、増え続ける数々のISO基準に沿ったものでなくてはなりません。しかしほとんどのソリューションは、厳しい予算にも合ったものでなければなりません。セーフティシステムは、大衆車と高級車の両方に組み込めるようスケーラブルで、かつエネルギー効率の良い、つまりより少ない燃料を消費するものが理想的です。
インフィニオンはこれらの課題を理解しており、これを真っ向から解決します。価格面も考慮に入れた弊社の幅広い製品群の中から、あらゆるセーフティアプリケーションに対する答えが見つかるはずです。すべてのセーフティアプリケーションに関連する製品を一手に提供するのは弊社だけなので、インフィニオンを選ぶことで、すべての部品が一体となって滞りなく動作するものと確信できます。結果として、高度な信頼性を備えるセーフティアプリケーションを提供できます。
また、それと同時に弊社のポートフォリオの一貫性によって、セーフティアプリケーションを容易に開発可能になるサポートもできます。弊社はその実績ある社内専門知識やノウハウを用い、お客様のアプリケーション設計をお手伝いします。ISO 26262開発や、その他あらゆる関連テーマに対応します。ご紹介したように弊社は、セーフティアプリケーションの要求に対して最も効率的な統合システムを提供します。弊社のセーフティアプリケーション向けソリューションをご覧いただき、どのような形でお客様のアプリケーションに利用できるかお知らせください。
インフィニオンのPRO-SIL™
機能の複雑化やリアルタイム統合のレベル拡大に伴って、セーフティが重要なアプリケーションは増加し続けています。IEC 61508やISO 26262の規格では、車載および産業用アプリケーションにおいて、より堅牢な製品および機能安全のコンセプトが必須となっています。
インフィニオンのPRO-SIL™ マークは、SIL(Safety Integrity Level=安全度水準)に対応した機能を持つインフィニオン製品を表しています。SIL対応機能は、システム全体設計を支援して、安全システムに必要なSIL(IEC 61508による)またはASIL(ISO 26262による)を効率よく達成できるようにします。PRO-SIL™マークのついた製品は、インフィニオン製品の選定の際にお役に立ちます。
PRO-SIL™概要

- センサおよびマイクロコントローラ、さらにはアナログおよびパワーマネジメントICなど、幅広いハードウェアラインアップがSIL対応機能をサポートします。
- 独立した機能安全マネジメント機関がISO 26262に適合した安全ライフサイクルをサポートします。
- 専用のPRO-SIL™製品に関する「安全マニュアル」や「安全分析サマリレポート」などの安全ドキュメントを提供可能です(秘密保持契約(NDA)が必要な場合があります)。
- システムレベルで要求されるASILに対応するために、システムインテグレータに対してインフィニオンが専門家の支援を提供します。
- インフィニオンのPRO-SIL™ロゴは、SIL対応機能を持ったインフィニオン製品(ハードウェア、ソフトウェア、安全ドキュメント)を選ぶための印です。インフィニオンのこのような取り組みによって、安全関連アプリケーションを容易に実現することができます。