車載用電源分配システム
電源分配、分散化、電化による最適化されたE/Eアーキテクチャ
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く電力分配とは、電源から電力分配システム (PDS) を経由して、車両内のあらゆる種類の負荷にエネルギーを制御して送ることです。
したがって、電力分配システムは、自動車のE / Eアーキテクチャーの重要な部分です。
デュアルバッテリー型始動/停止システム向け電気分配デバイス システム図
電源分配はE/Eアーキテクチャの不可欠な部分です
車載における電源分配とは、電源分配システムを介して、電源(バッテリー、HV/LV DC/DCなど)から車両内のあらゆる種類の負荷まで、エネルギーを制御しながら輸送することです。 したがって、電源分配システムは車両のE/Eアーキテクチャの不可欠な部分です。
快適機能、先進運転支援システム、自動運転の増加に伴い、E/Eアーキテクチャ、特に電源分配システムの複雑さはますます高まっています。
今日の電源分配システム
今日の電源分配システムは、エネルギーを輸送するワイヤーハーネス、ワイヤーハーネスを保護するヒューズ、エネルギーの流れを開始および停止するリレー/スイッチ、およびエネルギーの流れを制御する電子制御ユニット(ECU)に基づいています。 すでに過去には、一部の電源分配機能はボディコントロールモジュール(BCM)などのECUに移されましたが、大部分はリレーとヒューズのままでした。
電源分配モジュールは、3つの主要な要素で構成されています
電源分配システムは、一次電源分配、二次電源分配、ECUの3つの主要な要素に基づいて構築されています。
一次電源分配は電源の近くにあり、しばしばプレヒューズボックスと呼ばれます。 今日の二次電源分配は古典的なリレーとヒューズボックスです。1つの中央ボックス、または誤動作の場合に簡単にアクセスできる領域に限定された複数の分散ボックスで構成されています。 3番目の要素は、エネルギーの流れを制御するECUです。
リレーとヒューズの置き換えの歴史
すでに10年前、エンジニアはリレーとヒューズを半導体に置き換え始め、機能を二次電源分配からECUに移しました。 最も一般的なアプローチは、このようなスイッチされた+12 V機能をBCMインフラストラクチャに統合することでした。 このようにリレーとヒューズを半導体に置き換えると、追加の診断と強化された保護機能により、電源分配システムの信頼性が向上します。
設計者はさまざまな課題に直面しています
今日、設計者は以下の課題に直面しています。
- 車載電源分配アーキテクチャと、中央コンピューティングを備えたゾーンアーキテクチャに移行している車載ネットワーク(IVN)アーキテクチャを調和させる
-主に一次電源分配における安全要素の使用による信頼性の高い電力供給と電源分配のためのフェイルオペレーショナルコンセプトを導入する
- 二次電源分配の分散化・電化とゾーンコントローラーの導入によるワイヤーハーネスの複雑化
電源分配システムの3つの異なる世代における構成
車載電源分配システムには3つの世代があり、それぞれ異なるシェアを持って市場に存在している。
第1世代:ワイヤーハーネスの削減開始
一次および二次電源分配用のヒューズと電気機械式リレーを備えたソリューション。 一部の機能はすでにECUに移行しています。
第2世代:ワイヤーハーネス削減の最適化
一次および二次電源分配の部分的または完全な電化。 分散化/ワイヤーハーネス削減の柔軟性の向上。
第3世代:ワイヤーハーネスの大幅な削減
前者の二次電源分配は一次電源分配に転送され、主にゾーンコントローラーに転送されます。 ゾーンコントローラーは二次電源分配になり、完全に電化されます。
今日、第1世代と第2世代が最も支配的であり、多くのOEMは2025年から2030年までに第3世代の導入を目標としています。第3世代は主に新しいxEV/BEVプラットフォームに搭載されています。
トレーニングの内容:
- 電力分配センターとは何か、インフィニオンはどのようなソリューションを提供しているのか
- リレーとヒューズが半導体に置き換わる理由の説明と、インフィニオンが提供する置き換え用デバイスの特定
説明:
- 自動車の主要トレンドが、自動車における電気および電子 (E/E) アーキテクチャーの進化をどのように形成しているのか
- トレンドのE/Eアーキテクチャー コンセプトとそれらがネットワーキング技術に与える影響を特定し、現在および将来のE/Eアーキテクチャーのサポート用にインフィニオンが提供するソリューション
トレーニングの内容:
- ボディ コントロール モジュールとは何か、インフィニオンが標準およびハイエンドのボディ コントロール モジュールに提供するソリューションとは何か
- リレーとヒューズがスマートスイッチに置き換えられる理由と、インフィニオンの代替デバイスについて