HVACコントロール モジュール
サブカテゴリーを選択
高性能、高精度を両立させたHVAC (暖房、換気、および空調) 制御モジュール アプリケーション向けに、最適な仕様と機能を備えた幅広い製品群を提供します。
HVAC制御モジュールのアプリケーションをシームレスに機能させるには、フラップやブロワーの制御ニーズに対して適確に合致したソリューションが必要です。たとえば、ポテンショメーター フィードバックによるフラップ モーター制御用のマルチ ハーフ ブリッジ デバイスや、電流制御出力ステージ、フレキシブルな充放電電流設定、ブロワー制御を最適化する複数の診断機能を備えた組込みブリッジ ドライバーICがあります。さらに、半自動および全自動HVACシステムは、システム/ユーザー インターフェースとグラフィック ディスプレイ、温度と湿度の検知を統合します。
インフィニオンは、お客様のHVAC制御モジュール アプリケーションを成功に導くために必要な仕様と機能を最適に備えた、幅広い製品を提供しています。洗練されたユーザー インターフェースを実現する業界最先端のCAPSENSE™テクノロジーを搭載した高性能でスケーラブルなマイクロコントローラー ファミリーから、高精度ハーフブリッジ、またはフルブリッジ、DCおよびBLDCモーター制御アプリケーション向けの32ビット組込みパワーICまで、インフィニオンの製品は多岐にわたっています。
HVACコントロール モジュール システム図
インフィニオンは以下のようなシステムを提供します。
- さまざまなHVAC制御を実現する、高性能で拡張性の高い32ビット マイクロコントローラー (TRAVEO™ II)
- ハーフブリッジ、またはフルブリッジ、DCおよびBLDCブロワー モーター制御用の32ビット組込みパワーIC、または低抵抗、保護機能搭載ハーフブリッジIC (NovalithIC™)
- 洗練されたHMI設計のための32ビットCAPSENSE™マイクロコントローラー (PSoC™4)
- ポテンショメーター フィードバックによる、フラップモーター制御用のマルチハーフブリッジ デバイス
- 幅広い種類の車載用OptiMOS™パワーMOSFETは最高クラスの低RDS(on)でシステム効率を向上
- システム ベース チップ (SBC)はリニア電圧レギュレーター(LDO)、LIN-LDO、CAN、CXPIトランシーバーなど、電源とトランシーバーを組み合わせたソリューションを提供
TRAVEO™ II CYT2B7シリーズは、車載ボディ アプリケーション向けに、最先端の性能と堅牢な安全機能を提供します。本シリーズは、組み込み型のCAN FD、およびLINインターフェースにより、より高い応答性と高速通信を実現しています。TRAVEO™ IIデバイスは、HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール)、セキュリティ処理専用のCortex®-M0+、FOTA要件に対応したデュアルバンク モードの組み込みフラッシュを導入し、高度なセキュリティ機能を備えています。32ビットMCUコアシステムは、160 MHz Arm® Cortex®-M4F Single、1 MBコード フラッシュ、96 KBワーク フラッシュ、128 KB SRAM、および暗号化処理用のArm® Cortex®-M0+で構成されています。本ファミリーは、ECU全体の消費電力を最小限に抑えることができる6つの電力モードと、メモリ サイズとピン数における優れたスケーラビリティで安全な通信を実現する最先端のセキュリティ機能を備えています。
インフィニオンのTLE987xファミリーは、高度なモーター制御アルゴリズムの実装が可能になります。TLE987xファミリーは、ポンプやファンなどの、スマートな三相ブラシレスDCモーター制御アプリケーションに幅広く対応しています。ターゲットとなるアプリケーション セグメントを最適化するために、高いレベルの集積度とシステム コストを実現します。さらに、フラッシュ メモリ サイズ (36 kバイト~256 kバイト) とMCUシステム クロック周波数 (24~40 MHz) の点で拡張性があり、センサー ベース、またはセンサーレスの幅広いモーター制御アルゴリズムに対応します。さらに、チャージ ポンプは、一定の条件下でMOSFET 1個あたり最大150nCのゲート電荷を駆動できます。TLE987xは、TLE986xファミリーの二相ドライバー同様に、MCUと周辺回路を搭載しており、DCおよびBLDCモータ制御アプリケーション間の設計シナジーを実現します。
- NovalithIC™は、低抵抗、保護機能搭載を統合したハーフ ブリッジをワンパッケージで提供します。追加のNovalithIC™と組み合わせて、Hブリッジ、または三相ブリッジを構成することもできます。NovalithIC™ファミリーは、過電流、過電圧、過温度保護を提供しながら、高周波のPWM機能も備えています。NovalithIC™ファミリーは、保護機能付き大電流PWMモーター ドライブのコスト最適化ソリューションを提供し、基板占有面積を非常に低く抑え、お客様のニーズに合わせて拡張することができます。
- インフィニオンのマルチ ハーフブリッジICは、ハーフブリッジ2出力のICからハーフブリッジ12出力のICまで幅広く取り揃えています。これらの製品はドライバーと出力段を備え、HVACフラップのような小型DCモーターの駆動用に設計されています。全製品に、いくつかの診断機能および保護機能を備えています。
- インフィニオンのシステム ベーシス チップ (SBC) は、さまざまな車載アプリケーション向けに、最適化されたシステム コストで、高集積と高性能を提供します。インフィニオンのソリューションは、最大750 mAのLDOまたはDC-DCなどの電圧供給、ISO 11898-2:2016に準拠した最大5 Mbit/sのフレキシブル データレートCANトランシーバー (パーシャル ネットワーク オプションを含む) およびLINトランシーバー (LIN2.2/J2602) の通信インターフェース、さらに監視機能 (ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割込み、フェール出力) を備えています。
- OPTIREG™ Linearは使いやすい電源ソリューションで、あらゆる車載アプリケーション向けに安定した出力電圧を生成します。インフィニオンのデバイスは、特に厳しい車載環境での使用を想定して設計されており、最高の品質レベルと長期信頼性で提供されます。
- インフィニオンの車載トランシーバーは要求の厳しい車載環境に適合し、最新のESDおよびEMC要件を満たし、さらに上回るように設計されています。インフィニオンのラインアップは、CAN、CAN-FD、LIN、LIN-LDO、FlexRayTM トランシーバーを取り揃えており、今回、CXPI トランシーバーが加わり、さらに広範になりました。
インフィニオンの車載認定製品のラインアップOptiMOS™ パワーMOSFETは、最先端のMOSFET技術と堅牢なパッケージを組み合わせ、クラス最高の性能と卓越した電流容量を実現しています。車載用MOSFETパッケージは、PowerBond技術によりさらに大電流容量となり、20 V~800 Vの範囲で多様なパッケージでベンチマーク品質を提供します。クラス最高のRDS(on)性能により、システム効率を向上させます。
| 32ビットPSoC™マイクロコントローラー |
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定: 照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。