スマートパワーウィンドウ
スマートパワーウィンドウ
サイズは、スマートパワーウィンドウアプリケーションにとって何よりも重要です。低価格のシステムオンチップソリューションで、貴重なPCBボードスペースを小さなフォームファクタで節約できれば、理想的です。モジュールの信頼性を向上できる単一チップソリューションも、強く求められるものです。スマートパワーウィンドウのニーズを満たすため、インフィニオンは高品質の半導体に加え、フォームファクタとハウジングの小さなチップも提供しています。しかも、必要な外部デバイスの数は他社の製品より少なくて済みます。
システムへのメリット
- ARM® Cortex®-M0業界標準のマイクロコントローラコアを搭載したシステムオンチップ(SoC)ソリューション
- サイズと重量が最適化されたリレーベースモーター制御向けプラットフォームソリューション
- 電圧レギュレータ、LINトランシーバー、スイッチ入力、リレードライバーを統合
- サイクリックセンス/ウェークアップ機能による平均電力消費の節減
- フォームファクタの非常に小さいパッケージによるPCBボードスペースの削減
- シングルチップソリューションによるモジュールの信頼性向上
Explore benefits of the reference design
The reference design provides recommendation for parts and layout. Moreover, it is a PCB-based design which takes less time in assembling a circuit in comparison to a leadframe solution.
Due to the highly integrated MOTIX™ 32-bit motor control SoC device and OptiMOS™-6 40 V MOSFET in sTOLL package, providing an ultra-small footprint, reference design offers minimal BOM and reduced PCB size.
The reference design is equipped with the best-in-class components with trusted Infineon quality sustaining product longevity.
Scalability of the MOTIX™ 32-bit motor control SoC enables customer to extend the platform approach up to 1 kW.
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications