ルームランプ/アンビエントライト制御装備ルーフコントロールモジュール
概要
ルーフコントロールモジュールは、そのニーズを満たすために調整された製品を基盤としなければ、最適な機能を提供できません。ルーフコントロールモジュールをシームレスに機能させるには、インフィニオンの高品質ソリューションをお選びください。お客様がこのモジュールに期待する操作を正確に実行するように調整されたデバイスを提供いたします。特に強調したいのは、インフィニオンの統合型モーター制御には、診断機能と、RGB LEDを使用するLIN接続型アンビエントライト制御専用のデバイスが内蔵されていることです。
製品
システムへのメリット
- 診断機能付き統合型モーター制御
- 高輝度LED向け車載用LEDドライバー
- リップルカウントアルゴリズムに対応した高性能MCU
- RGBアンビエント照明向けLINスレーブデバイス
ビデオ
トレーニング
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications
サポート