自動車用補助モーター制御 12 V
Explore our interactive graphic below to find more information
包括的な12 V DC モーター制御ポートフォリオは、車載アプリケーション向けにコスト効率とエネルギー効率に優れたソリューションを提供します
車載アプリケーション向けの汎用性の高い12V DC モーター コントローラー ソリューション。 ブラシ付きDC モーターは制御が容易ですが、ブラシレスDC モーターは小型で摩耗が少ないです。しかし、より高度な制御アルゴリズムが必要です。 当社の包括的なMOTIX™ 低電圧モーター制御範囲をご覧になり、お客様の完璧なソリューションを見つけてください。
高度な12 V DC モーター制御ソリューション
車の中で触れるものは何でも、近くに電気モーターがあります。 ブラシ付きDC モーターは制御が容易で、多くの場合、全体的に短い動作時間のアクチュエーターとして機能します。 ゼロ速度までのトルク制御は簡単に実現できます。 ブラシレスDC (BLDC) モーターは摩耗が少ないですが、複雑な制御アルゴリズムを必要とするため、DC ブラシモータードライブよりも高い計算能力が必要です。 BLDC モーターは、燃料ポンプのように長期間の連続運転時間が要求されるアプリケーションに最適です。
インフィニオンは、ドライバーIC、ブリッジ、SBC (システムベースチップ)、MCU (マイクロコントローラーユニット) などの包括的な製品ポートフォリオを提供し、さまざまな車載アプリケーションに対応する12V DC モーター制御システムのトータルソリューションを提供します。 お客様固有の要件を満たすように設計されたインフィニオンの幅広いMOTIX™ 低電圧モーター制御ソリューション をご覧ください。
低集積MOTIX™ マルチMOSFET ドライバーIC およびゲートドライバーIC
マルチMOSFETドライバーIC :
MOTIX™ マルチMOSFET ドライバーIC は、1つのパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ (最大16のN チャネルMOSFET) を制御するように設計されています。 対象となるアプリケーションには、パワーシートモジュール、パワークロージャーシステムなどの自動車用DC モーターおよびソレノイド制御が含まれます。 このシステムは、デザインインの労力が軽減されるだけでなく、高い柔軟性、信頼性、およびスケーラビリティという利点を提供します。
三相ゲートドライバーIC :
インフィニオンの車載認定済みゲートドライバーIC は、自動車分野の大電流三相モーター駆動アプリケーション向けのインバーターを形成する6つの外付けN チャネルMOSFET の制御に適しています。 シャント信号調節用の3つの電流検出アンプを内蔵しています。 これらのIC は、12 V、24 V、および48 V のバッテリー電圧領域で動作可能です。 このシステムは、詳細な診断も提供し、安全関連のユースケースとリンプホームモードをサポートします。
車載モーター制御のコストとエネルギー効率を実現
シングルハーフブリッジIC :
MOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、PWM 機能、過電流保護、調整可能なスルーレート、およびロジックレベル入力を備えた統合型大電流モータードライバーを提供します。 これらのデバイスは、追加のNovalithIC™ を使用してH ブリッジまたは三相ブリッジを形成し、過熱シャットダウンおよび電流検出機能を提供します。
マルチハーフブリッジIC :
TLE94xyz は、HVAC のフラップやミラー調整用の小型DC モーターなどの車載アプリケーション向けに設計された保護ハーフ ブリッジ ドライバーです。 出力あたり最大0.9A を処理し、問題を診断し、PWM で3〜12個のハーフブリッジをサポートします。 柔軟な制御オプション、広い電圧範囲 (5.5 V〜20 V)、および最適化されたHS 負荷駆動 (OUT 1および2) により、パフォーマンスが向上します。
フルブリッジIC :
TLE9201SG は、産業用および車載用アプリケーション向けの6A H ブリッジで、小型DC モーター制御および誘導負荷用に設計されています。 過酷な環境条件を満たし、AEC-Q100規格に準拠しています。 システムの利点には、4.5 V〜28 Vの広い電圧範囲、3.3 V および5.5 V の完全に互換性のあるロジック入力、低スタンバイ電流、短絡、過熱、およびVS 低電圧保護が含まれます。
DC およびBLDC モーター : 車載モーター制御におけるそれらの役割を探る
インフィニオンのモーターシステムIC ファミリーは、DC およびBLDC モーター制御と電源、CAN FD、LIN などの機能を組み合わせた世界初のIC です。 MOTIX™ モーターシステムIC ファミリーのすべてのデバイスは、出力電流250mA/5V の低ドロップアウト電圧レギュレーターを特長としており、VQFN-48 (7 x 7 mm) パッケージで提供されます。
ターゲットアプリケーション:
- 自動車用DC モーター制御 (シートコントロールモジュール、パワーリフトゲート、サンルーフモジュール、シートベルトプリテンショナーなど)
- BLDC モーター制御 (燃料およびウォーターポンプ、ファン、トランスファーケースなど)
システムの利点 :
- 独自の統合アプローチによりPCB を最大50% 節約
- 適応型MOSFET 制御によるスイッチング損失の低減とEMC の最適化
- MOSFET プリチャージ電流の自動調整により、生産MOSFET キャリブレーションの必要性が減少します
- スリープモードでのVS モニタリングは、モーターが発電機モードのときにECU の損傷を防ぐためにMOSFET をアクティブにします
内蔵電源IC で幅広いモーター制御を実現
インフィニオンのMOTIX™ 組み込みパワーIC は、小型パッケージフォームファクターと最小限の外付け部品が不可欠なさまざまなモーター制御アプリケーション向けに、メカトロニクスモーター制御ソリューションを実現するように特別に設計されています。 このようなアプリケーションには、ウィンドウリフト、サンルーフ、ワイパー、燃料ポンプ、エンジン冷却ファン、HVAC ファン、ウォーターポンプなどがあります。
インフィニオンの業界初の車載認定スマートパワー技術に基づいて製造されたインフィニオンの組み込み型パワーシステムオンチップ (SoC) ソリューションは、モーターの検知、制御、作動に必要なすべての機能を比類のないレベルで統合します。 インフィニオンの組み込み電源IC は、マイクロコントローラー、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、通信インターフェース、リレー、ハーフブリッジ、フルブリッジDC に必要な駆動段、BLDC モーターアプリケーションを1つのダイに集積しています。
システムの利点 :
-高品質で信頼性が高く、堅牢な製品との最高の統合
- 開発工数の削減
-センサーレスFOC を含むさまざまなモーター制御アルゴリズムをサポート
-広範な診断および保護機能を提供
内蔵電源IC で幅広いモーター制御を実現
ブラシ付きDC およびブラシレスDC モーターシステムアプリケーション向けのMOTIX™ 低電圧モーター制御ソリューションを補完するために、インフィニオンはMOTIX™ ソフトウェア (/tools/motix-software/) を提供しています。 MOTIX™ ソフトウェアは、インフィニオンの優れたデザインインの経験を活用して、MOTIX™ハードウェア用のソフトウェアソリューションをユーザーに提供し、市場投入までの時間を大幅に短縮することを目的としています。
インフィニオンは、低レベルのドライバーとデザインインツール、および生産可能なブラシレスDC モーター制御用の組込みソフトウェアライブラリを提供しています。 包括的なドキュメントとカスタマーサポートがバンドルされています。 インフィニオンは、クラス最高のモーター制御ソリューションの優れたデザインインサポートを提供し、市場投入までの時間を短縮し、顧客側の開発工数を削減します。 インフィニオンのツールボックス内のさまざまなシミュレーションモデルとデザインインツール をご覧ください。
アプリケーションの専門知識に基づくシステムソリューション (HW + SW) : インフィニオンは、ハードウェアやソフトウェアを含むモーター制御ソリューションについて、システムに関する深い理解を持っています。 この知識に基づいて、いくつかのリファレンスデザインを開発および提供しています。
高レベルの統合ソリューション - インフィニオンの組み込みパワーIC - システムオンチップモータ制御
インフィニオンの組み込みパワーIC “Embedded Power ICsファミリー“ は、特に、さまざまなモータ制御用途向けのメカトロニクスによるモータ制御ソリューションを実現できるように設計されています。小さなパッケージのフォームファクタが必要であり、外部コンポーネント数を最小限に抑える必要があるこうした用途には、たとえばパワーウィンドウ、サンルーフ、ワイパー、燃料ポンプ、エンジン冷却ファン、HVACファン、冷却水ポンプなどがあります。
業界初となるインフィニオンの車載適合スマートパワー テクノロジーをベースにして生み出された、インフィニオンの組み込みパワーシステムオンチップ(SoC)ソリューションには、モータを検知して制御、作動させるのに必要なすべての機能が高度なレベルで統合されています。インフィニオンの組み込みパワーICはマイクロコントローラ、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナル周辺回路、通信インターフェイスとともに、リレー、ハーフブリッジまたはフルブリッジDCおよびBLDCモータアプリケーションに必要なドライブ段を、単一のダイ上に集積化しています。
システムの利点:
- コストおよびボードスペースの改善を実現
- 高レベルのシステム信頼性を実現
- 極めて少ない工数で複数の柔軟な設計をサポート
モータ制御向け中レベルの統合ソリューション
中レベルの統合デバイスは、ゲートドライバとMOSFETパワー段を単一のパッケージに集積化しています。PCB上での小さなフットプリント、診断フィードバックおよび保護により、統合のメリットが強化されています。インフィニオンのポートフォリオには、シングルハーフブリッジ、マルチハーフブリッジ、フルまたはHブリッジがあります。
シングルハーフブリッジ
統合大電流モータドライブファミリーNovalithIC™は、1つのパッケージに低オン抵抗の保護機能付きハーフブリッジ全体を搭載しています。NovalithIC™をもう1つ組み合わせれば、Hブリッジや3相ブリッジを構成することもできます。NovalithIC™ファミリーは高周波PWMのスイッチングに対応し、過電流、過電圧、過熱に対する保護機能を備えています。
システムの利点:
- 統合ハーフブリッジ
- PWM機能
- 論理レベル入力:MCUに直接接続可能
- 電流制限により消費電力低減および短絡保護
- 調整可能なスルーレートによりEMI性能最適化
- 電流センシング機能
- 過熱シャットダウン
- デッドタイム発生機能内蔵
マルチハーフブリッジIC
TLE94xxxファミリーは、暖房換気空調設備(HVAC)用フラップおよびミラー調整や格納などの小型DCモータによる車載用モーションコントロールアプリケーション向けに設計された、保護機能付きハーフブリッジドライバです。すべてのデバイスは、各出力最大0.9AまでのDCモータ負荷をカスケードまたは並列駆動できます。HVACその他のシステムで安全な動作を保証するために、各ハーフブリッジには、短絡、負荷オープン、電源異常、過熱に対する診断機能を備えています。
システムの利点:
- 出力段およびPWMを内蔵した、3、4、6、8、10、12個のハーフブリッジ
- 制御および診断用16ビットSPIまたは直接入力
- 電源電圧範囲:5.5~20V
- 調整可能な負荷オープンしきい値、2出力
- ドライブ方式可変、モータ最大11個に対応
- SPIによる各出力診断機能
- 5.5Vの低い電源電圧で動作可能
- OUT 1および2はハイサイド負荷駆動に最適化
- 調整可能なスルーレートによりEMI性能最適化
フルまたはHブリッジ
TLE9201SGおよびTLE9202EDは、小型DCモータおよび誘導性負荷の制御用として設計された汎用6A Hブリッジです。過酷な車載用環境条件に適合し、AEC-Q100規格による認定済みです。
システムの利点:
- 動作電圧:4.5V~28V
- 3.3Vと5.5Vに対応したロジック入力
- 低いスタンバイ電流
- 短絡および過熱に対する保護機能
- VS低電圧保護
- ONおよびOFF状態での負荷オープンの検出
システムベーシスチップ(SBC)
システムベーシスチップ(SBC)は、モータ制御アプリケーション向けに、最適なシステムコストで高度な集積化と高性能を実現します。これにより、必要なボードスペースを80%削減し、また、市販品で最も低い暗電流を実現した低電力モードにより消費電力を低減します。さらに、SBCは、部品点数削減、安全機能内蔵により、システムの信頼性を向上します。
システムの利点:
- 5Vまたは3.3Vの主電源を選択可能
- CAN FD(最大5Mビット/秒)および最大2個のLINトランシーバ、› CANパーシャルネットワーキングはオプション
- 注目すべき4個のハイサイドスイッチ、標準値7Ω(TLE926x)
- 外付けNch MOSFETをドライブできる内蔵チャージポンプ(TLE9461/71)により、効果的な外部負荷スイッチ制御
- 電圧低下の監視、リセット機能つきウィンドウウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モード、フェイルセーフ出力など、ECUの機能安全の概念をサポートする、診断および監視機能を内蔵
- 低電力モードおよび市販品で最も低い暗電流により、バッテリ寿命を延長
- 部品点数削減によりシステム信頼性を向上
- 保護付き低ドロップ電圧レギュレータにより、ボード外部の負荷(たとえばセンサー)に対する安全な電源供給
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
In this training you will:
- Know the Power PROFET™ portfolio and understand how Power PROFET™ handles demagnetization
- Identify how to build a robust implementation with Power PROFET™
In this training you will:
- Identify the specific components used in a MOSFET-based application
- Be aware of what to consider when you replace relays with MOSFETs
Description:
- Understand how NovalithIC™ devices work.
- Get to know their main features, applications and portfolio, and identify the specific characteristics of the latest B-T-N-99-x-x devices.