ADASと自動運転のためのドメイン コントローラー
概要
PMICおよび安全を重視した メモリ ソリューションを含むスケーラブルなセーフティ マイクロコントローラーを備えたインフィニオンの安全システム監視ソリューション
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) 機能を有効なものにするため、今日の自動車にはますます多くのセンサーが搭載されています。ただし、各センサーだけでは限界があり単独では安全上の決定を下すために必要な周囲に関する十分な情報を提供することはできません。
ASIL-Dマイクロコントローラー、レーダーチップ、パワーコンポーネントなど、信頼性の高い製品の幅広いポートフォリオをご覧ください。
製品
システム図:自動運転のためのセンサーフュージョン
リアルタイム・アプリケーション向けAURIX™ 車載マイクロコントローラ
- センサーフュージョン アプリケーションの信頼できるパートナーとして、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップショップとして提供。
- ADAS/AD ECUレベルでのASIL-D安全処理を可能にします。
- 高度な機能を統合したハードウェアアクセラレーターによりCPUの通信負荷を軽減。
- 仮想プロトタイピングに基づく早期開発サポートにより、ダイナミックに変化する自動運転環境での市場投入までの時間を短縮。
- プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWコンセプトを含む、スケーラブルMCUファミリーによる、個別でスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス。
- 長寿命
- 正確
- 多用途
- PSI5ペリフェラルインターフェース
- 最高品質
- 精度基準
OPTIREG™マルチフェーズ:統合された電力段とマルチフェーズコントローラー
- 'システムの信頼性が向上し、フォールトの根本原因の調査が簡素化。
- ADAS/AD ECUの高電力要求に対応する高効率化により、放熱機構の最小化、寿命の延長。
- 熱ストレスを低減し、必要な電力段を削減することができる優れた過渡応答特性。
- 幅広いSoC、アクセラレーター、GPU、およびアプリケーションプロセッサとの動作。
- GUI、アプリケーションボード、リファレンスデザインによる迅速なデザインイン。
SEMPER™ NORフラッシュ:安全で信頼できる
- 自動車用NORフラッシュのリーディングサプライヤーであり信頼できるパートナー。
- 125ºCまでの拡張温度サポート(AEC-Q100グレード1)。
- 一般的なADAS SoCで認定。
- セーフティドキュメントとともにASIL-Dシステムをサポート。
- 迅速なデザインインのための開発ツールとリソース。
- 車載設計の長期サポート。
ビデオ
トレーニング

トレーニングトピック
- 頻繁なシステム更新が必要な理由、その実施方法、そして更新があった際に車載システムがセキュリティを保証する方法
- AURIX™マイクロコントローラファミリーがネット経由ソフトウェア更新をサポートする方法

詳細:
- 現代の自動車に共通するセキュリティ上の脅威を特定
- 自動車システムに高いレベルのセキュリティを実現するのに、OPTIGA™ TPMがどのように役立つのか、また、さまざまなホスト環境における多様なユースケースでのアプリケーションについて、ご理解頂けます。
サポート