インフィニオンのVINAX™ソリューションがドイツ10都市でのVDSL2展開を支援~ドイツテレコムが通信事業者として世界で初めてVDSL2を導入~
独インフィニオンテクノロジーズは本日、ドイツテレコムのネットワーク事業ユニットであるT-Comがインフィニオンの「VINAX™」チップセットによるブロードバンド・ア クセス装置をベースとした新しいVDSL2高速ネットワークを展開することを発表しました。このサービス開始に伴い、T -Comは標準に完全準拠したVDSL2ネットワークを運用する世界初の通信事業者となります。インフィニオンはDSLアクセス多重化装置(DSLAM)と加入者宅内装置(CPE)の両方に「VINAX」コ ンポーネントを提供します。
ドイツテレコムは現在、ドイツ10都市を対象としてVDSL2ネットワークへの接続を進めています。新ネットワークでは、有料・無料のテレビ約100チャンネル、オンデマンド・ビデオ、高精細テレビ( HDTV)コンテンツなどを提供することができ、最大通信速度はVDSL2標準のプロファイル17aと8bに基づき、下り50Mbps、上り10Mbpsとなっています。
インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(通信ソリューション部門シニアバイスプレジデント兼有線通信アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャー)は次のように述べています。「 インフィニオンは完全標準準拠のVDSL2ソリューションを初めて市場投入した企業です。今後は、今回のドイツテレコムでの採用をきっかけに、この新技術を大規模展開する初の企業となり、未来のブロードバンド・ネ ットワーク標準を確立していきます」
インフィニオンが2005年5月に発表した「VINAX」ソリューションは記録的な短期間で設計され、1年足らずでエンジニアリング・サンプルから量産、実地導入へと移行してきました。V DSL2標準の全てのプロファイルと最大30MHzまでのVDSL2周波数スペクトラムをサポートする「VINAX」は、銅 線ケーブルを使って300メートル超の距離で100Mbps対称のデータ転送速度を実現します。
局舎用ラインカードには、デュアルポートVDSL2チップセットの「VINAX-CO」と、GbEバックプレーンへのアグリゲーションを可能にするハイエンド通信プロセッサ「 ConverGate-D」を提供します。加入者宅内装置用の「VINAX-CPE」は、ホストレス・モード、または先進的なVoIP、WLAN、ルータ/スイッチSoC(システム・オン・チップ)ソ リューションと合わせて稼働するシングルチップのVDSL2ソリューションです。
ドイツテレコムは現在、ドイツ10都市を対象としてVDSL2ネットワークへの接続を進めています。新ネットワークでは、有料・無料のテレビ約100チャンネル、オンデマンド・ビデオ、高精細テレビ( HDTV)コンテンツなどを提供することができ、最大通信速度はVDSL2標準のプロファイル17aと8bに基づき、下り50Mbps、上り10Mbpsとなっています。
インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(通信ソリューション部門シニアバイスプレジデント兼有線通信アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャー)は次のように述べています。「 インフィニオンは完全標準準拠のVDSL2ソリューションを初めて市場投入した企業です。今後は、今回のドイツテレコムでの採用をきっかけに、この新技術を大規模展開する初の企業となり、未来のブロードバンド・ネ ットワーク標準を確立していきます」
インフィニオンが2005年5月に発表した「VINAX」ソリューションは記録的な短期間で設計され、1年足らずでエンジニアリング・サンプルから量産、実地導入へと移行してきました。V DSL2標準の全てのプロファイルと最大30MHzまでのVDSL2周波数スペクトラムをサポートする「VINAX」は、銅 線ケーブルを使って300メートル超の距離で100Mbps対称のデータ転送速度を実現します。
局舎用ラインカードには、デュアルポートVDSL2チップセットの「VINAX-CO」と、GbEバックプレーンへのアグリゲーションを可能にするハイエンド通信プロセッサ「 ConverGate-D」を提供します。加入者宅内装置用の「VINAX-CPE」は、ホストレス・モード、または先進的なVoIP、WLAN、ルータ/スイッチSoC(システム・オン・チップ)ソ リューションと合わせて稼働するシングルチップのVDSL2ソリューションです。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200603.044