最適なアンテナ効率を実現: インフィニオン、5Gスマートフォンの高速データレート、優れた信号品質、およびバッテリーの長寿命化を可能にする新たなアンテナ チューナー
2022年2月24日、ミュンヘン (ドイツ)
急激にコネクテッド デバイスの数が増加しています。同時に、お客様は製品のデザインや機能性において、これまで以上に優れたユーザー エクスペリエンスを期待しています。新しい機能、性能要件、革新的なフォーム ファクターにより、アンテナ設計の複雑さも常に増加しているため、RFエンジニアにとって大きな課題となっています。特に、5G の導入により、限られたスペースでより多くの周波数帯域をカバーする必要があるため、さらなる課題が生じます。これらの要因はすべて、アンテナの性能に影響を与える可能性があります。
RFエンジニアをサポートするため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、簡単に使用可能な最小のアンテナ チューナーのポートフォリオを拡充しています。インフィニオンは、長年にわたるRFに関する専門知識と技術開発をもとに、アンテナの効率をさらに向上させることに成功しました。そこで BGSA147ML10の市場投入の成功に続いて、新しいアンテナ チューニング スイッチを発表し、革新的なアンテナ チューナーのラインアップをさらに拡充しました。これらのデバイスは、Sub-7.2 GHz New Radio (NR) アプリケーションに適しており、 スマートフォン、ノートパソコン、 ウェアラブル、VRヘッドセット、スマートホーム、その他のセルラー アプリケーションにおいて4Gと5Gの両方をサポートします。
今回発表したアンテナ チューナー BGSA144ML10、 BGSA400ML10、 BGSA403ML10は、1.1 x 1.5 mm 2 のTSLP 10ピン パッケージで提供されます。また BGSA14M2N10は、0.95 x 1.3 mm 2 のTSNP 10ピンパッケージで、パッド ピッチは350 μmで提供されます。
供給体制について
アンテナ チューナーには、以下の技術仕様があります。
中RF電圧
- BGSA14M2N10 : SP4T、最小フットプリント 0.95 x 1.3 mm 2、45 VRF
- BGSA147ML10 : 共振ストッパー付きSP4T、1.1 x 1.5 mm 2、45 VRF、BGSA144ML10とのドロップインの互換性あり
- BGSA403ML10 : 4SPST、1.1 x 1.5 mm 2、50 VRF、BGSA400ML10とドロップインの互換
高RF電圧
- BGSA144ML10 : 共振ストッパー付SP4T、1.1 x 1.5 mm 2、80 VRF、BGSA147ML10とのドロップインの互換性あり
- BGSA400ML10 : 4SPST、1.1 x 1.5 mm 2、90 VRF、BGSA403ML10とのドロップインの互換性あり
詳しくは、弊社の アンテナ関連デバイス のWebページをご覧ください。
Information Number
INFPSS202202-058j
Press Photos
-
Infineon’s antenna tuners are suitable for Sub-7.2 GHz New Radio (NR) applications, supporting both 4G and 5G in smartphones, notebooks, wearables, VR headsets, smart home and other cellular applications. BGSA144ML10, BGSA400ML10 and BGSA403ML10 are available in the 1.1 x 1.5 mm2 TSLP 10-pin package, BGSA14M2N10 comes in the 0.95 x 1.3 mm2 TSNP 10-pin package with 350 μm pad pitch.Banner_Antenna_TunersJPG | 547 kb | 2126 x 1418 px
-
Infineon’s antenna tuners are suitable for Sub-7.2 GHz New Radio (NR) applications, supporting both 4G and 5G in smartphones, notebooks, wearables, VR headsets, smart home and other cellular applications. BGSA144ML10, BGSA400ML10 and BGSA403ML10 are available in the 1.1 x 1.5 mm2 TSLP 10-pin package, BGSA14M2N10 comes in the 0.95 x 1.3 mm2 TSNP 10-pin package with 350 μm pad pitch.Antenna_TunersJPG | 710 kb | 2126 x 1284 px