インフィニオン、SEMPER™ NORフラッシュ メモリ向けSolution Hubをリリース、セーフティ クリティカルなアプリケーションの設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮
2022年1月19日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、受賞歴のあるSEMPER™ NORフラッシュ デバイス ファミリーをサポートする開発ツールを新たに追加したことを発表しました。新しい SEMPER™ Solution Hubは、 SEMPER™ NORフラッシュをアプリケーションに統合するために必要なすべてのビルディング ブロックを備えたワンストップ ポータルで、セーフティ クリティカルで本質的な安全性が求められる自動車および産業機器、通信システムの迅速な設計を支援します。
インフィニオンのSEMPER™ NORフラッシュは、機能安全向けに開発された初の不揮発性メモリで、そのサブファミリーである SEMPER™ Secureは先日開催されたCESにおいて、「Cybersecurity and Personal Privacy」カテゴリーでCES 2022 Innovation Award Honoreeに選出されました。コネクテッド アプリケーションに使用されるスマート システムや自律型システムの開発者にとって、高い信頼性と故障時の機能安全性は設計を成功させる上で非常に重要です。
インフィニオン テクノロジーズ メモリ ソリューションズLLCのシニア ディレクターであるサンディープ クリシュネゴウダ (Sandeep Krishnegowda) 氏は、「当社の幅広いソリューション ポートフォリオと、SEMPER™ NORフラッシュ メモリおよびSolution Hubを組み合わせて利用いただくことによって、自律走行車やファクトリー オートメーション、その他の基幹アプリケーションを容易に設計することができます。機能安全やセキュリティで保護されたシステムの複雑化とニーズが高まる中、お客様は統合が容易な業界準拠の実績あるコンポーネントおよび堅牢なツール・リソースを必要とされています」と述べています。
インフィニオンの SEMPER™ Solution Hub について
SEMPER™ Solution Hubは、設計プロセスを加速するために必要な開発エッジを提供します。このウェブポータルでは、量産対応が可能なドライバーやアプリケーションごとのコードサンプルを含むソフトウェア開発キット (SDK) に簡単にアクセスできます。さらに、インフィニオン製およびサードパーティ製のマイクロコントローラー (MCU) システム ボードや、MCUおよび統合開発環境 (IDE) など、プロトタイプ設計を始められる各種ハードウェア キットを提供します。サポートされているアーキテクチャは、インフィニオンのPSoC™ 6およびAURIX™ TC375 MCU、Raspberry PiおよびNVIDIA® Jetson Nano™などです。
インフィニオンの SEMPER™ NOR フラッシュについて
インフィニオンのSEMPER™ NORフラッシュは車載用品質要件を満たしており、ISO 26262 ASIL B準拠、ASIL D-ready、AEC-Q100認定を取得しています。また、産業用アプリケーション向けのIEC-61508 SIL 2-readyです。本製品は、インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーを活用してセルあたり2ビットを格納し、より大容量のメモリ デバイスを可能にしています。最大400 MBytes/sのバンド幅を持つSEMPER™ NORフラッシュは、車載インスツルメント クラスターや産業用HMIシステムなどのインスタントオン アプリケーションに必要な性能を提供します。インフィニオンのEnduraFlexアーキテクチャは、個々のパーティションを25年のデータ保持または100万回以上のP/Eサイクルに設定することも可能です。これにより、1つのデバイスをコード ストレージ、システム データ ストレージ、データ ロギングに最適化することができます。
供給体制について
SEMPER™ Solution Hubは既にリリースされています。このHubには、ソフトウェア、キット、ツール、インフィニオンおよびサードパーティのリソースへのアクセス用リンクが掲載されています。SEMPER™ NORフラッシュメモリは現在、512 Mbから2 Gbまでの容量で入手可能です。詳細は www.infineon.com/semper-solutions-hubおよび www.infineon.com/semperをご覧ください。
Information Number
INFATV202201-043j
Press Photos
-
SEMPER™ Solution Hubを利用すると、量産対応が可能なドライバーやアプリケーションごとのコードサンプルを含むソフトウェア開発キット (SDK) に簡単にアクセスできます。さらに、インフィニオン製およびサードパーティ製のマイクロコントローラー (MCU) システム ボードや、MCUおよび統合開発環境 (IDE) など、プロトタイプ設計を始められる各種ハードウェア キットを提供します。サポートされているアーキテクチャは、インフィニオンのPSoC™ 6およびAURIX™ TC375 MCU、Raspberry PiおよびNVIDIA® Jetson Nano™などです。SEMPER_NOR_flashJPG | 366 kb | 2126 x 1020 px
-
SEMPER™ Solution Hubを利用すると、量産対応が可能なドライバーやアプリケーションごとのコードサンプルを含むソフトウェア開発キット (SDK) に簡単にアクセスできます。さらに、インフィニオン製およびサードパーティ製のマイクロコントローラー (MCU) システム ボードや、MCUおよび統合開発環境 (IDE) など、プロトタイプ設計を始められる各種ハードウェア キットを提供します。サポートされているアーキテクチャは、インフィニオンのPSoC™ 6およびAURIX™ TC375 MCU、Raspberry PiおよびNVIDIA® Jetson Nano™などです。SEMPER_Solutions_HubJPG | 292 kb | 2126 x 1020 px
-
SEMPER™ Solution Hubを利用すると、量産対応が可能なドライバーやアプリケーションごとのコードサンプルを含むソフトウェア開発キット (SDK) に簡単にアクセスできます。さらに、インフィニオン製およびサードパーティ製のマイクロコントローラー (MCU) システム ボードや、MCUおよび統合開発環境 (IDE) など、プロトタイプ設計を始められる各種ハードウェア キットを提供します。サポートされているアーキテクチャは、インフィニオンのPSoC™ 6およびAURIX™ TC375 MCU、Raspberry PiおよびNVIDIA® Jetson Nano™などです。SEMPER_Solutions_Hub_2JPG | 232 kb | 2126 x 1020 px