インフィニオン、より高いワット数をサポートする 業界初のUSB PD 3.1高電圧マイクロコントローラを発表
2021年7月29日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、USB Power Delivery (USB PD) 3.1に対応する業界初の高電圧マイクロコントローラ (MCU) を発表しました。EZ-PD™ PMG1(Power Delivery Microcontroller Gen1)は、最大28V(140W)の高電圧で電力を供給または消費する様々な組み込みシステムを対象とした、インフィニオンの第一世代のUSB PD MCUです。このデバイスは、USB PD 3.1仕様で定義されたより高い電力機能をサポートし、MCUを活用した制御機能が追加されています。この新製品は、民生、産業および通信市場向けで、スマートスピーカー、ルーター、電動工具、園芸用品のようなアプリケーションに適しています。
PMG1ファミリーは、市場で実証済みのUSB PDスタックを統合し、信頼性の高いパフォーマンスと相互運用性を実現しています。最大256KBのフラッシュメモリと32KBのSRAMを搭載したARM® Cortex M0/M0+プロセッサ、USBフルスピードデバイス、プログラマブルな汎用入出力(GPIO)ピン、ゲートドライバ、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、高電圧保護回路を備えています。また、PMG1 MCUは、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、逆電流保護、セキュアなファームウェアブート、署名付きファームウェアアップデートなど、ハードウェアおよびファームウェアの保護機能を備えています。
設計者の使いやすさを向上させるために、新しいデバイスにはプログラマブルなアナログおよびデジタルブロックが搭載されており、インテリジェントなアナログセンサを容易にカスタマイズしてアプリケーションに組み込むことができます。また、PMG1 MCUは、フィールドプログラマブルで、署名付きのファームウェアアップデートが可能なため、効率性が向上します。プログラミングは、ModusToolbox™統合開発環境とPMG1ソフトウェア開発キット、プロトタイピングキット、クイックスタートガイドによってサポートされています。これらにより、ファームウェアの開発とテストがシンプルかつ容易になり、全体的な開発期間と市場投入までの時間をさらに短縮することができます。
インフィニオンのワイヤド コネクティビティー ソリューションズ製品ラインバイスプレジデントのアジャイ スリクシュナ(Ajay Srikrishna)は下記の通り述べています。
「パワー半導体のリーディングカンパニーとして、新しいPMG1ファミリーを市場に投入できることを嬉しく思います。この製品は、OEMが民生用、産業用、商業用アプリケーションをさらに差別化することを可能にします。我々のミッションに従い、このMCUはお客様が新製品を市場に投入することを可能にし、消費者皆様の毎日の暮らしを、より便利に、安全に、エコにすることに貢献します」
供給状況
USB PDマイクロコントローラ ファミリPMG 1は、現在ご注文いただけます。製品の詳しい情報は、 https://japan.cypress.com/products/ez-pd-pmg1-portfolio-high-voltage-mcus-usb-c-power-deliveryをご覧ください。
Information Number
INFPSS202107-087j
Press Photos
-
Infineon’s PMG1 family of USB PD 3.1 microcontrollers integrates a market-proven USB PD stack to enable reliable performance and interoperability. It features an ARM® Cortex M0/M0+ processor with up to 256 KB Flash memory and 32 KB SRAM, USB full-speed device, programmable general purpose input/output (GPIO) pins, gate drivers, low drop out (LDO) regulators and high-voltage protection circuits.PMG1_QFN-24_QFN-40JPG | 442 kb | 2126 x 1535 px