インフィニオン、TOLxファミリの新しいOptiMOS™パッケージを発表 TCoB(基板上の温度サイクル)の堅牢性を向上させたTOLGと、優れた熱性能を持つTOLTの2タイプ
2021年6月8日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、革新的な TO-Leadless(TOLL)パッケージにより、TOLxファミリの2つの新しい OptiMOS™パワーMOSFETパッケージ、 TOLG(TO-Leaded with Gullwing leads)と TOLT(TO-Leaded Top-side cooling)を発表いたします。
電動スクーターや電動フォークリフト、その他の 軽電気自動車(LEV)や、 パワーツール、 バッテリーマネジメントシステムなどのアプリケーションでは、高電流定格、堅牢性、長寿命が求められます。当社では、多様な設計ニーズを満たし、最小のスペースで最大のパフォーマンスを実現するために、パワーシステム設計者に多くの選択肢を提供することで、これらの要求に応えます。TOLxファミリは共に、非常に低いRDS(on)と300Aを超える大電流定格を実現し、高電力密度設計におけるシステム効率を向上させます。
TOLGパッケージは、TOLLとD2PAK 7ピンパッケージの長所を組み合わせたもので、TOLLと同じ10×11 mm2のフットプリントと電気的性能を持ちながら、D2PAK 7ピンに匹敵する柔軟性を備えています。TOLGの主な利点は、アルミニウム絶縁金属基板(Al-IMS)を使用した設計で特に顕著に現れます。これらの設計では、銅IMSやFR4基板に比べて、温度変化に応じて材料の形状が変化する傾向を示す熱膨張係数(CTE)が大きくなります。
時間の経過とともに、TCoB(基板上の温度サイクル)により、パッケージとPCBの間のはんだ接合部にクラックが発生します。TOLGは、ガルウィング端子の柔軟性により、優れたはんだ接合部の堅牢性を実現し、繰り返し温度サイクルが発生するアプリケーションにおける製品の信頼性を大幅に向上させます。この新パッケージは、IPC-9701規格の要求値と比較して、2倍のTCoB性能を達成しています。
TOLTパッケージは、優れた熱的性能を発揮するように最適化されています。このパッケージは、リードフレームを反転させて金属を上面に露出させ、大電流を流すドレインとソースを接続するための複数のガルウィング端子を各面に配置。リードフレームを反転させることで、金属が露出した上面から、絶縁材を介してヒートシンクに直接熱が伝わります。TOLLボトムサイドクーリングパッケージと比較して、TOLTはRthJAを20%、RthJCを50%改善しています。これらの仕様により、特にヒートシンクの材料費を削減。さらに、TOLTのOptiMOSは、部品をMOSFETの底面に取り付けることができるため、PCBスペースを削減することができます。
供給状況
OptiMOS TOLxファミリーは、OptiMOS 3および5テクノロジーの幅広い電圧クラスで提供されます。TOLGは、2021年第4四半期に、60V~250Vの範囲で、クラス最高の製品や価格・性能を最適化した製品など、幅広い製品ポートフォリオで提供される予定です。TOLTは現在、80 Vと100 Vの電圧クラスで提供されています。また、100VのOptiMOS 5パワーMOSFETをTOLGパッケージ( IPTG014N10M5)に搭載した評価用パワーボードも用意しています。詳細については、 www.infineon.com/tolxをご覧ください。
Information Number
INFPSS202106-076j
Press Photos
-
The OptiMOS™ TOLx family will be available across a wide range of voltage classes in OptiMOS 3 and 5 technology. TOLG will be available in the fourth quarter 2021 from 60 V to 250 V in a broad product portfolio, including best-in-class and price/performance-optimized products. TOLT is currently available in 80 V and 100 V voltage classes. An evaluation power board is also available, featuring a 100 V OptiMOS 5 power MOSFET in a TOLG package (IPTG014N10M5).OptiMOS_TOLGJPG | 227 kb | 1535 x 849 px