非接触かつ衛生的なトランザクションに優れた柔軟性と先進の保護機能をもたらす新しい暗号コントローラ プラットフォーム
2021年2月19日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、高性能でエネルギー効率の高い32ビットARM® SecurCore® SC300™デュアル インターフェイス セキュリティ チップを搭載した40nm SLC36 / SLC37セキュリティ コントローラ プラットフォームを発表しました。新しいハードウェア プラットフォームにはSOLID Flash™メモリが搭載されており、最新のアプリケーション ソリューションが付いているものと無いものをオプションとして選択できます。製品ファミリーには、従来型と電磁誘導結合型を含めて、あらゆる種類のデュアルインターフェイスとコンタクトレスのモジュールが全て揃っています。
暗号コントローラ プラットフォームは、コンタクトレス決済、ID、乗車券、入退出管理のアプリケーションで素晴らしい性能と柔軟性を発揮します。このプラットフォームにより、AESおよびECCの最新の暗号化要件を満たすデジタル機器やコネクティッド機器の流行の高まりを、インフィニオンが強力にサポートします。コンタクトレス トランザクションを確実に保護すると同時に、トランザクション時間をより短くできます。決済、IoTやIDアプリケーションに特化したSECORA™ソリューションの基盤としても、40nmテクノロジー プラットフォームは適しています。
コロナ(COVID-19)の感染拡大以降、多くの人々が非接触で衛生的なトランザクションや決済方法を好むようになりました。2019年にはドイツ国民の25%がキャッシュレス決済を利用していましたが、2020年になると、すでに50%が現金よりもカードを選んでいます。世界的にも、カードやウェアラブル機器を用いるコンタクトレス トランザクションは40%増加し、その80%は、かつては現金払いが主流であった25USドル未満の支払いです。コンタクトレスがデジタル化を進める流れは、IDや交通系アプリケーションでも同様で、止めることはできません。
インフィニオンのスマート カード ソリューションズ担当、シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーのヤニス カビトグロー(Ioannis Kabitoglou)は、次のように述べています。「コンタクトレスのID、交通、決済トランザクションに対する需要の高まりとともに、高性能なスマート セキュリティ アーキテクチャや製品には、高いコンタクトレス性能を維持しながら、ポスト量子セキュリティのこれまで以上に厳重なセキュリティ要件に応える必要があります。セキュリティおよびPQC設計におけるノウハウと業界の枠を超えた専門知識を活用することで、弊社は、先進的なデュアル インターフェイス セキュリティ コントローラの次世代品を開発して検証し、認定を得てまいりました。この40nmプラットフォームが製品やソリューションの設計を加速させ、お顧客の開発工数を減らし、短期間での市場投入を可能としました。」
高レベルのセキュリティで市場投入までの時間を短縮
ARM® SecurCore® SC300アーキテクチャに基づく40nmファミリーは、最小のチップから最も強力なチップまで、ECCおよびAESの最新の暗号要件に準拠しており、マーケット全域に対応します。ファミリーの設計は、異なるソリューションやメモリ要件を有する様々な決済やIDのアプリケーションをサポートしています。革新的な物流コンセプトによる迅速なリリースと短いリードタイムにより、当プラットフォームは、柔軟性の向上と工数の削減を同時に実現しつつ、非常に短期間で顧客へ導入されています。市場投入までの時間が短縮され、顧客に研究開発リソースの最適化をもたらします。製品の卓越した性能とすべてのオープン スタンダードへの完全な準拠は、決済、ID、複合アプリケーションの高度な実装にも役立ちます。
特に時計、指輪、宝飾品、金属カードなど小型形状のウェアラブルは、当プラットフォームの恩恵を受けます。サポートしている規格は、非接触型インターフェイスがISO/IEC 14443タイプA/BとISO/IEC 18092(NFC)、接触型インターフェイスがISO/IEC 7816です。トランザクション時間が短い場合に特に重要となる最大100MHzの内部クロック周波数により、当プラットフォームは40nm製品に最高のパフォーマンスをもたらします。当プラットフォームの製品は、あらゆる地域の要件に適合し、地域の市場要求に応えつつ、世界市場を狙えます。
供給状況
40nm SLC36 / SLC37コントローラ搭載の暗号プラットフォーム製品は発売中です。EMVCo認定とCC用のBSI認定が用意されています。詳細については、 www.infineon.com/slc36-37-40nmをご覧ください。
Information Number
INFCSS202102-038j
Press Photos
-
Based on the ARM® SecurCore® SC300 architecture, the 40 nm SLC36/SLC37 security controller families cover the full range of the market, from the smallest to the most powerful chip, and in compliance with the latest cryptological requirements for ECC and AES. The family's design supports different payment and ID applications with varying solution and memory requirements.40_nm_SLC3X_Controller_Plattform_1JPG | 458 kb | 1535 x 1023 px
-
Based on the ARM® SecurCore® SC300 architecture, the 40 nm SLC36/SLC37 security controller families cover the full range of the market, from the smallest to the most powerful chip, and in compliance with the latest cryptological requirements for ECC and AES. The family's design supports different payment and ID applications with varying solution and memory requirements.40_nm_SLC3X_Controller_Plattform_2JPG | 249 kb | 2126 x 1417 px