透明性と製品識別:インフィニオンとDIGISEQ社、エンドツーエンドのブランド保護のための安全な物理的資産検証を開発
[共同マーケットニュース] DIGISEQ社、インフィニオン テクノロジーズ
2021年2月1日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、共同プロジェクトとしてエンドツーエンドサービスを手掛けるIoTプラットフォームプロバイダーのDIGISEQ社と、 SECORA™ブロックチェーンNFC技術を利用し保護された識別データを転送するソリューションを提供します。この高度なソリューションは、ブロックチェーンに記録されたデジタルデータと実際の製品を紐づけ、製品識別の包括的な検証を可能にすることで、製品すり替えの課題を排除し、サプライチェーンの透明性向上を実現します。
インフィニオンのIDソリューション、バイスプレジデント兼製品ライン責任者であるマウリツィオ スケルリ(Maurizio Skerlj)は、次のように述べています。「インフィニオンのSECORAブロックチェーンに基づくエンドツーエンドのブランド保護ソリューションを開発する上で、DIGISEQは理想的なパートナーです。DIGISEQは、安全なエンドツーエンドサービスを提供してきた経験を持ち、銀行、製品クリエイター、チップメーカー間の中心的存在です。偽造品や海賊版製品が増加する中で、合法的な企業の経済成長、公衆衛生、および安全を実現するためには、ブランド保護がこれまで以上に重要です。インフィニオンのハードウェアベースのSECORAブロックチェーンが製品にデジタルアイデンティティを提供し、ブロックチェーンがそれを可視化します。」
2019年の報告書「偽造品および海賊版商品の貿易動向」*の中で、経済協力開発機構(OECD)および欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、偽造行為によって最も被害を受ける産業は、消費財、企業間製品、IT製品、高級品であると述べています。この報告書によると、EUへの偽造品および海賊版製品の輸入額は、2013年にEUの総輸入額の5%であったのに対し、2016年には6.8%に相当する1,210億ユーロ(1,340億米ドル)に達しました。安全な物理的資産の検証を可能にするSECORAブロックチェーンは、有望な偽造防止ソリューションを提供し、被害を受けている市場での偽造の軽減と透明性の向上を実現します。
信頼性が高く安全なデジタルアイデンティティの検証
今日、ブロックチェーンは希少品または限定商品の出所を証明するメカニズムを提供するためにすでに使用されています。しかし、そのプロセスは多くの場合、製品の製造元や第三者の取扱業者に対する一般市民の信頼に依拠しています。貢献者を明確にするための審査プロセスが実施されている場合でも、ブロックチェーンデータのソースはQRコードなどのデータキャリアに依拠していることが多いため、複製や詐欺が発生する傾向が高くなります。配送のどの時点でも商品のすり替えが発生しなかったこと、あるいは、製品の希少性が主張通りであることの真偽を確認することは困難です。
インフィニオンとDIGISEQ社の共同プロジェクトでは、実際の製品をデジタルアイデンティティとフットプリントに紐づけし、生涯にわたって即時認証システムが商品の信頼性を判断できるようにするという強力な提案を掲げています。SECORAブロックチェーンは、実際の製品とブロックチェーンの紐づけを可能にし、ブロックチェーンの構成を強化します。
このSECORAブロックチェーンデバイスには、暗号化対応のNFCチップが搭載されています。このチップは、ブロックチェーン上のトランザクションに署名するための秘密鍵を効果的に保存することができます。このようなセキュリティコントローラは、論理的および物理的な攻撃から秘密鍵を保護し、システムを不正なデータから保護します。DIGISEQ社は、プロジェクトパートナーとして、システムにインターネット経由のデータ配信機能を提供します。これにより、個々の製品に物理的に組み込まれたチップに、保護されたユニークな識別データを転送することが可能になります。製品レベルのデータは、ブロックチェーン台帳に自動的に流れるように構成されています。この機能は、ブロックチェーン技術と連携して働き、製品の生涯を通じてトランザクションや交換データの暗号化および台帳への安全な保存を行います。
DIGISEQ 社について
DIGISEQは、日常のウェアラブルにデータを安全に配信するエンドツーエンドサービスを提供する受賞歴のあるIoTプラットフォームです。活用例として指輪やブレスレットからNFC決済、アクセス制御、デジタルアイデンティティ、ユーザーエンゲージメントの非接触機能を提供します。DIGISEQは、銀行、製品クリエイター、小売業者、チップメーカー、サービスプロバイダー間の中核として機能し、エコシステム全体をつなぎます。DIGISEQのプラットフォームは、ウェアラブル技術市場に参入するためのシームレスなオールインワンソリューションを企業に提供します。DIGISEQの既存のインフラストラクチャ、パートナー、ハードウェア、セキュリティシステムを提供することで、企業によるウェアラブル技術の開発を支援します。DIGISEQは、受動的ウェアラブル決済技術のパイオニアおよびマーケットリーダーとして、世界最大の発行ネットワークを目指しています。
詳細については、 www.digiseq.co.ukをご覧ください。
* OECD / EUIPO(2019)、 偽造品および海賊版商品の貿易動向、違法取引、OECD出版、パリ、 https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en
Information Number
INFCSS202102-032j
Press Photos
-
Based on SECORA™ Blockchain NFC technology, Infineon’s and DIGISEQ’s joint project puts forth a powerful proposition that binds the physical item to its digital identity and footprint, allowing an instantaneous authentication system to determine the validity of goods throughout their lifetimes.SECORA_Blockchain_Brand_ProtectionJPG | 492 kb | 2126 x 1535 px