インフィニオン、業界初のAEC-Q103準拠の車載用高性能XENSIV™ MEMSマイクを発表
2021年4月16日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、XENSIV™ IM67D130Aを発売開始したことを発表しました。この新しいデバイスは、インフィニオンの自動車業界における専門知識とハイエンドMEMSマイクにおける技術的リーダーシップの融合により実現した製品で、車載アプリケーションに求められる高性能かつ低ノイズのMEMSマイク ニーズに対応しています。XENSIV™ IM67D130Aは、市場初の車載品質マイクで、車載アプリケーション開発を簡素化し、認定取得時のリスクを低減することが可能です。
AEC-Q103準拠のインフィニオンXENSIV™ MEMSマイクIM67D130A
このマイクは、-40℃から+105℃の動作温度範囲に対応し、自動車の過酷な環境でもさまざまな使用を可能にしています。また、130dB SPL (音圧レベル) という高い音響オーバーロード ポイント (AOP) により、大音量の環境下でも歪みのない音声信号を取り込むことができます。これにより、車内はもちろん車外にも設置することが可能です。IM67D130Aは、ハンズフリー システムや緊急通話、車室内通信、アクティブ ノイズキャンセリング (ANC) などの車室内アプリケーションに最適で、また、サイレンや路面検知などの車外用途にも適しています。これにより、高度な運転支援システムや予知保全のための補完的なセンサーとして音を利用することができるようになります。
67dBの高いSNR (信号対雑音比) と非常に低い歪みレベルにより、音声認識をベースとしたアプリケーションに最適な音声品質と優れた音声インテリジェンスを実現しています。さらに、このマイクは感度のマッチングが良く、マルチ マイクロフォン アレイのビーム フォーミング アルゴリズムを最適化します。XENSIV™ MEMSマイクIM67D130Aは、車載用のAEC-Q103-003規格に準拠しています。
供給状況
XENSIV™ MEMSマイクIM67D130Aは、PG-LLGA-5-4パッケージで提供されます。詳細は https://www.infineon.com/cms/jp/product/sensor/mems-microphones/mems-microphones-for-automotive/ をご覧ください。
Information Number
INFATV202104-057j
Press Photos
-
The high acoustic overload point (AOP) of 130 dB SPL allows the XENSIV™ MEMS microphone IM67130A to capture distortion-free audio signals in loud environments, whether in- or outside a vehicle. The microphone has an increased operating temperature range from -40°C to +105°C to enable various use cases in harsh automotive environments. These features enable the use of sound as a complementary sensor for advanced driver assistance systems and predictive maintenance.XENSIV_MEMS_microphone_IM67D130AJPG | 185 kb | 1535 x 681 px