5GとLTEマクロ基地局用の新しいゲートドライバIC
2020年12月10日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、新しいEiceDRIVER™ 2EDL8ゲートドライバIC製品ファミリーを発売し、モバイルネットワークインフラ向けDC-DCテレコムブリックのさらなる性能向上を実現しました。このデュアルチャネル接合分離型ゲートドライバICにより、絶縁型DC-DCステップダウンコンバータ/テレコムブリックの電力密度、効率、堅牢性の向上が図られ、5GおよびLTE 携帯電話インフラ用のマクロ基地局の展開が可能となります。
2EDL8ファミリーは、2つの異なるプルアップ電流と2つの異なる入力構成を組み合わせた4つのバリエーションで構成されています。3Aバージョンはレトロフィット設計に最適ですが、MOSFETのスイッチング損失を低減するには、業界をリードする4Aバージョンの使用をお勧めします。
2EDL802xを使用すると、両方のチャネルを独立して動作させることができます。2EDL802xは、一次側の対角駆動のフルブリッジおよび二次側の同期整流回路に最適となっており、フリーホイーリングフェーズ中の損失を減少させます。2EDL812xは、差動入力構造とシュートスルー保護機能を内蔵しており、DC-DCブリックコンバータの一次側の非対角駆動ハーフブリッジ回路に適しています。
2EDL8は、内蔵された120Vブートストラップダイオードと標準値±2nsの正確なチャネル間伝搬遅延マッチングが特徴です。また、ファミリーの全製品が、業界標準のPG-VDSON-8リードレスパッケージとピン配列を備えています。
供給状況
EiceDRIVER 2EDLファミリーの4つの製品バリエーションのすべてを提供中です。詳細は、 www.infineon.com/2EDL8をご覧ください。
Information Number
INFPSS202012-025j
Press Photos
-
The EiceDRIVER™ 2EDL8 family features an integrated 120 V bootstrap diode and precise channel-to-channel propagation delay matching of ± 2 ns typically. All products in the family have industry-standard PG-VDSON-8 leadless packages and pin-out.EiceDRIVER-2EDL8_VSON-8JPG | 952 kb | 2126 x 1475 px