新発売の600V CoolMOSTM PFD7シリーズ、一段階上の超高電力密度設計を可能に
2020年2月12日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、革新的なスーパージャンクション技術と20年を超える経験を基盤として CoolMOS TM製品のラインアップを拡大し、クラス最高の性能と最先端の使いやすさを併せ持つPFD7製品ファミリーを新たに発売します。充電器やアダプタなどの超高電力密度設計のほか、低電力ドライブや特殊な照明アプリケーションにも適したデバイスです。
この製品ファミリーは、堅牢性と信頼性の向上に加え、効率化、スイッチング損失の最小化、熱特性の向上を実現し、現代のエンジニアリング設計における究極の選択肢といえる性能を有しています。CoolMOS PFD7シリーズは小型軽量モバイル製品や主要な家電製品の省エネ化といった近年のトレンドに対応しており、低コスト且つ超高電力密度の設計を可能にします。PFD7は通常効率の下がりがちな軽負荷条件下での高効率に最適化されており、尚且つEMI要件を満たすことが可能です。
これらのスイッチは、クラス最高の性能指数(オン抵抗[RDS(on)]×逆回復電荷量[QRR])を備え、内蔵の高速ボディダイオードにより優れたコミュテーションの堅牢性を実現しています。実装されたツェナーダイオードは、最大2kVの静電放電(ESD)保護に対応。RDS(on)値は125mΩから2000mΩまで広範囲に揃えています。このPFD7シリーズは、幅広いパッケージラインアップにより、最適な部品選定を可能としており、顧客特に設計者の利便性を高めます。
供給状況
CoolMOS PFD7シリーズはすでに提供を開始しております。詳細については www.infineon.com/pfd7-600vをご覧ください。
Information Number
INFPMM202002-028j
Press Photos
-
The 600 V CoolMOS PFD7 switches offer best-in-class figures-of-merit.600V_CoolMOS_PFD7_SOT223-2pin_vAJPG | 699 kb | 2126 x 2126 px