SMPSアプリケーション向けマルチモード周波数固定共振デジタルコントローラICで高効率を実現
2020年2月3日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、業界で初めてプライマリサイドのゼロボルトスイッチング(ZVS)機能を備え、高効率を実現するフライバックコントローラ「XDP™ デジタルパワーXDPS21071」を発売いたします。本製品は、USB-PDやQuickChargeなどの高速充電アプリケーション向けのコントローラです。軽負荷効率は可変出力アプリケーション向けに最適化されています。
XDPS21071は、統合型デュアルMOFSETゲートドライバと600V空乏起動部を備えた高性能デジタルフライバックコントローラです。プライマリサイドのコントローラが、フライバックトポロジ内の高電圧外部MOSFETと外部低電圧MOSFETを駆動し、高電圧MOSFETでZVS条件を実現するためのパルスを生成します。最大140kHzまでの固定周波数スイッチングに対応しています。
特許取得済みの周波数固定共振(FFR)スイッチング手法は、デジタルアルゴリズムによって実装されており、アプリケーションの要件と国際的な規制基準による変換効率(EU CoC第5版Tier2および米エネルギー省[DoE]レベルVI規格)を満たすようにパラメータ設定(UARTポートを含む)が可能です。
各回線条件や負荷条件に最適な処理モード(FFR、CrCM、バーストモード)に対応し、比類のないシステム性能を生み出すインテリジェントな自己適応型マルチモード処理により設計の容易性とシステム最適化を実現しています。このため、最低限のスイッチング損失でのZVS処理が可能です。部品コストをわずかに追加するだけで、最高水準のシステム性能を実現できます。適応型の過電流保護機能を備えた鉛フリー、RoHS指令準拠のコントローラです。
供給状況
XDPS21071は現在、SMDパッケージで(DSO-12)提供しています。このコントローラに加え、インフィニオン製デジタルフライバックコントローラXDPS21071、 700VのCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET(IPD70R360P7S)、 OptiMOS™ PD同期整流MOSFET(BSC0805LS)、 小信号MOSFET(BSL606SN)を使用した45W型USB-PDタイプC高速充電器リファレンスデザイン( REF_XDPS21071_45W1)を2020年3月に提供する予定です。詳細については www.infineon.com/xdps21071をご覧ください。
Information Number
INFPMM202002-024j
Press Photos
-
The XDPS21071 is a high-performance digital flyback controller with an integrated dual-MOSFET gate driver and a 600 V depletion startup unit.XDPS21071_DSO-12-10JPG | 621 kb | 2126 x 1772 px