EiceDRIVER™ X3 コンパクト:小型で設計し易い次世代の絶縁型シングル チャンネル ゲートドライバ
2020年12月16日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、汎用性が高く、使いやすいEiceDRIVER™ 1ED Compact絶縁型ゲートドライバファミリーに、新世代のX3 Compact( 1ED31xx)ファミリーを投入しました。このゲートドライバは、DSO-8 300milパッケージに収容され、アクティブシャットダウン、短絡クランピング、個別のSink/Source出力などの機能を備えています。また、アクティブミラークランプはシリコンカーバイド(SiC)MOSFET 0Vターンオフに最適です。X3 Compactは、200kV/μsのCMTI と5、10、14Aの出力電流を備え、 産業用ドライブ、 ソーラーシステム、 EV充電、 無停電電源装置、業務用 エアコンなどのアプリケーションに適した仕様となっています。
EiceDRIVER X3 Compactは、5.7 kV RMSの絶縁テスト電圧でUL 1577の認証を受けています。14Aの高出力電流は、高スイッチング周波数のアプリケーションの他、IGBT4に比べてはるかに高い出力電流を要するIGBT7にも適しています。X3 Compactはまた、X3 Enhancedと同じ200kV/μs を超える非常に高いCMTIを有しています。さらに、最大7nsの高精度伝播遅延マッチングにより、デッドタイムを短縮します。X3シリーズのすべての製品が入力フィルタを内蔵しており、外付けフィルタの削減、正確なタイミング、BOM コストの低減を実現します。
EiceDRIVER X3 Compactは、CoolMOS™などのスーパージャンクションMOSFET、CoolSiC™などのSiC MOSFET、およびIGBTモジュールに最適なドライバで、小型で設計の簡易化を実現する市場のニーズに合致した製品です。40Vの絶対最大出力電源電圧を備えた1ED31xxは、過酷な環境にも最適です。
供給状況
EiceDRIVER X3 Compactと評価ボード EVAL-1ED3121MX12H、 EVAL-1ED3122MX12H、 EVAL-1ED3124MX12Hは、現在注文可能です。詳細については、 www.infineon.com/1EDcompactをご覧ください。
Information Number
INFIPC202012-026j
Press Photos
-
The EiceDRIVER™ X3 Compact is recognized under UL 1577 with an insulation test voltage of 5.7 kVRMS. Its 14 A high output current is well suited for high switching frequency applications as well as for IGBT 7.EiceDRIVER_X3_CompactJPG | 556 kb | 1804 x 2126 px