PCIM 2019でのインフィニオンのハイライト:より多くのことをより少ないエネルギーで達成するテクノロジーにより世界を動かす

2019/05/08 | マーケットニュース

2019年4月17日、ミュンヘン(ドイツ) 

インフィニオン テクノロジーズはパワー半導体の主要企業として、無限のエネルギーが利用可能な世界を推進しています。PCIM 2019見本市にてインフィニオンは、他社製品との差異化を実現し、お客様に優位性をご提供するパワー製品とソリューションを発表します。新製品は、5月7日3:30 PM(中央ヨーロッパ時間)から始まるPCIMでの記者会見にて披露されます。それに次ぐ数日間では、ご招待客の皆様への内覧会が予定されています。 

エネルギー効率に優れた世界に向けた製品ハイライト

シリコンカーバイド(SiC)MOSFETをベースとしたテクノロジーの増産体制を問題なく整えたことにより、インフィニオンは1200V CoolSiC™ MOSFETデバイスから構成されたディスクリート製品の包括的ラインアップの量産を開始しました。このディスクリートSiCのラインアップには7種類のオン抵抗定格を持つ、TO247-3とTO247-4の両方のハウジングによる製品が含まれています。このたびの拡張により表面実装デバイス(SMD)と650V CoolSiC MOSFET製品ファミリーが加わり、いずれも近いうちに供給を開始します。

CoolGaN™ 600V e-mode HEMTデバイスは、GaN EiceDRIVER™ ICとともに髙性能アプリケーションにおいて新たなレベルの効率を実現します。PCIM 2019では数名のデモ担当者により、次世代サーバー、データセンター、通信、駆動装置、充電、およびアダプター向けのインフィニオンのGaNソリューションが紹介されます。 

ハイパースケールデータセンターを対象とした48Vアーキテクチャーが進化を続けています。インフィニオンの新しい独自技術である、ゼロ電圧スイッチングスイッチトキャパシタ方式コンバータ(ZSC)がこの革新的な設計による最高の効率と電力密度を可能とし、また12Vから48Vへの容易な移行を実現します。PCIM 2019ではこのZSCも披露され、ビッグデータのための未来のインフラストラクチャーがどのようなものとなるかが展示されます。 

インフィニオンがPCIM 2019で披露するEasy 3Bパッケージにより、Easyファミリーはベースプレートなし高さ12 mmのパワーモジュールにおける最大のラインアップとなります。Easy 3Bは、機械的な面に大きな変更を加えることなく、従来のインバーター設計をより大出力化するプラットフォームです。この新しいパッケージは、カスタマイズのための柔軟なピン・グリッドシステムなど、このファミリーが持つ利点の多くを受け継いでいます。 

高耐圧デバイスの幅広いラインアップをさらに拡張するものとして、3.3kVから6.5kVまでの電圧範囲に対応した、大出力アプリケーション向けの柔軟なIGBTプラットフォームである新しいXHP™ 3パッケージも展示されます。このモジュールは拡張性に優れた設計を、クラス最高の信頼性と最大の電力密度とともに実現します。対称性を持つ設計と漂遊インダクタンスの低さを特徴とするこのモジュールは、駆動装置や商用、建設、および農業用車両、ならびに中電圧の駆動装置をはじめとする要件の厳しい用途向けのソリューションです。 

インフィニオンはPCIM 2019にて、新しい磁気電流センサーファミリーの最初の製品も展示します。コアレスHALLセンサーであるXENSIV™ TLI4971は、産業アプリケーションにおいて高精度かつ安定した電流測定を行います。また、電流範囲、過電流閾値、入力モードなどの製品パラメーターを個別にプログラム可能な高度な柔軟性を備えています。 

自動車分野のお客様のためには、インフィニオンはハイブリッドおよび電気車両のメインのインバーターとして、4機種の新しいHybridPACK™ Driveパワーモジュールの提供を開始します。これらは100 kWから200 kWまでの、インバーターのさまざまなパフォーマンスレベルに最適化されています。この製品ファミリーはすべて同一のフットプリントのため、システムを大規模に設計し直すことなくインバーター性能を容易に拡大することが可能です。 

PCIM 2019のその他のハイライトには以下のものがあります。

  • インフィニオンのインテリジェントなパワーモジュールファミリーの新製品であるCIPOS™ Tiny
  • 1200V TRENCHSTOP™ IGBT7と良く知られたEasyパッケージによるエミッター制御のEC7ダイオード
  • モーター制御ICと3相インバーターステージをひとつの非常にコンパクトな12 x 12 mm 2 PQFNパッケージに組み合わせたiMOTION™ IMM100シリーズ
  • 20A/1350V RC-H5 IGBTと保護ゲートドライバーICを組み合わせたTRENCHSTOP™ Feature IGBT Protectedシリーズ

PCIM 2019 でのインフィニオン

インフィニオンはPCIM 2019見本市にて、世界にパワーを提供し、未来を形作るアプリケーションのための、製品からシステムまでの革新的ソリューションを展示します。インフィニオンのデモはホール9、ブース#313。(2019年5月7〜9日、ドイツ、ニュルンベルク)PCIM見本市のハイライトについては www.infineon.com/pcim をご覧ください。

Information Number

INFATV201905-064j