保護機能を備えたRC(逆導通)IGBTがIH(誘導加熱)アプリケーションに画期的なソリューションをもたらす
2019年1月7日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズは、IH(誘導加熱)を用途とするTRENCHSTOP(™) Feature IGBT Protected Seriesを発表しました。新しいファミリーは標準的なRC-H5逆導通IGBTとは異なり、ロジック機能とさまざまなプログラマブル保護機能のための専用ドライバーがひとつのデバイスに組み合わされています。Protected F Seriesは、シングルエンド構成のIHアプリケーションにおいて、設計やプログラミングに関わる労力を軽減しながらより高いシステムの信頼性を保証します。
急速に成長するIHシステム市場では、故障やトラブルからブランドの評判を守るためにさらに優れた性能と信頼性が求められています。このためTRENCHSTOP Feature IGBT Protected Seriesは、主要パラメータである阻止電圧、静的損失、および導通損失において業界最高のIGBT性能を達成しています。また過電圧、過電流、および温度過剰に対する保護機能も内蔵されています。この機能を他の診断機能と組み合わせることにより、このデバイスはマイクロコントローラー(MCU)から独立した信頼性を確保しています。したがって設計者は複雑さやコストを軽減するため、それほど高度ではないMCUを使うことができます。
TRENCHSTOP Feature IGBT Protected Seriesには、20 A/1350 V RC-H5 IGBTと保護ゲートドライバーICが組み合わされています。IGBTとドライバーはいずれも、標準のTO-247 3および4ピンパッケージと同一の寸法とひとつのネジ止め穴を持つ、TO-247 6ピンパッケージに組み込まれています。ピン数が増えたことにより独自の能動的クランプ制御、障害の通知、および2段階のゲート駆動電流などの機能が可能になりました。過電圧と過電流の閾値はユーザーの要求に合わせてプログラム可能です。
供給状況
TRENCHSTOP Feature IGBT Protected Seriesのサンプルは、今すぐご注文いただけます。すでに量産を開始しています。詳細は www.infineon.com/protected-igbtをご覧ください。
Information Number
INFIPC201812-026j
Press Photos
-
The TRENCHSTOP™ Feature IGBT Protected Series combines a 20 A/1350 V RC-H5 IGBT with a protecting gate driver IC. Both, IGBT and driver are molded in a single TO-247 6-pin package with the same dimensions and single screw hole as a standard TO-247 3- & 4-pin package.TRENCHSTOP_F-Series_Protected_TO247-6JPG | 766 kb | 3540 x 2951 px