Trustech 2019―デジタルIDとコンタクトレス決済のためのスマート セキュリティ ソリューション
2019年11月26日、ミュンヘン(ドイツ)、カンヌ(フランス)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、デジタルIDとコンタクトレス決済のためのハードウェアベースの最先端セキュリティ ソリューションを発表します。11月26から28日までカンヌで開催された見本市Trustechのインフィニオン ブースRIV C 050にて展示とデモを行いました。
ID プロジェクトの実行を迅速化する SECORA TM ID
SECORA TM IDは、電子身分証に最適化されたすぐに使えるJava Card TMソリューションです。SECORA IDは、インフィニオンの業界屈指のセキュリティ コントローラーをベースに、最高のセキュリティ規格に準拠したオペレーティング システム、標準化されたアプレット、画期的なパッケージと共に提供されます。ライブデモを見て、いかに短期間で簡単にSECORA IDを電子身分証開発へ組み込み、各国のニーズに対応することができるかを確認下さい。
40nm SLC3x プラットフォームでコンタクトレス決済を加速
インフィニオンの新世代SLC3xセキュリティ チップ ソリューションは、幅広いスマートカード アプリケーションと決済ウェアラブルに傑出したパフォーマンスと拡張性をもたらす設計思想を採用しています。スマートカードのメーカーと決済ソリューションのプロバイダーは、事実上の業界標準であるARM ®ファミリー アーキテクチャー、インフィニオンの卓越したコンタクトレス テクノロジー、革新的な供給システムの恩恵を受けるようになります。インフィニオンのSLC3xシリーズは、業界最先端のセキュリティ コントローラー製品群です。
生体認証でユーザーの利便性を推進
インフィニオンとNEXT Biometricsは、数多くのアプリケーションへの生体認証スマートカードの導入を加速させ、スムーズで便利なユーザー エクスペリエンスを提供することを目指して、2018年11月からリファレンス プラットフォームに取り組んできました。NEXTは、E044ブースでスマートカード業界向けの最新製品を発表します。NEXTのデュアル インターフェース スマートカード向け指紋センサー技術には、インフィニオンのセキュアエレメントが使われています。NEXTが開発した生体認証カードモジュールは、ISO/IEC 14443標準からNFC(近距離無線通信)規格までシームレスに対応しています。
シームレスな乗車券ソリューション
インフィニオンは、標準化されたチケットや決済のソリューションを通じて、電子チケット ソリューションの市場を実現します。これには、1回のみの限定チケットからシーズンパスや年間パスなど複数のアプリケーションを実装するための高度に洗練されたものまで、幅広いソリューションが含まれます。業界初のプレーヤとして、インフィニオンは先日、Calypso Network Association(CNA)のゴールドメンバーとなり、理事に任命されました。これは、インフィニオンがオープン規格に準拠して、包括的な交通乗車券向け製品を提供するという公約を示すものです。CNAは、全ての交通事業者や交通当局向けに、オーダーメイドで先進的なソリューションであるCalypsoを規程しています。
Trustechに於いて、インフィニオンは「セキュリティ バイ デザイン」あるいは「JAVA Card TM」といった最先端の話題を盛り込んだ数々の魅力的な講演を行います。詳しくは、 www.infineon.com/trustechおよび www.infineon.com/securityをご覧ください。
Information Number
INFDSS201911-012j
Press Photos
-
Smart Card security solutions protect digital identities and enable contactless payment & transport ticketing.Smart-Card-Security-SolutionsJPG | 405 kb | 1200 x 627 px