インフィニオン、クラウド接続デバイスおよびサービスのセキュリティとパフォーマンスを向上させるOPTIGA™Trust Mを発表
2019年8月20日、ミュンヘン(ドイツ)
ハードウェアベースのトラストアンカーは、スマートファクトリーのロボットアーム用であれ、自宅のオートエアコン用であれ、接続アプリケーションやスマートサービスを使用する上で重要です。インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)の新製品OPTIGA™Trust Mを利用することで、デバイスのセキュリティを強化できるようになるだけでなく、システムの全体的なパフォーマンスを向上できるようにもなります。同シングルチップソリューションは、固有のデバイス認証情報をセキュアに内蔵し、ソフトウェアのみのソリューションと比較した場合、デバイスのクラウド接続を最大10倍高速化させます。そのため、産業や建築業におけるオートメーション、スマートホームや家電製品などに最適なソリューションとして活用することが可能です。
容易になったクラウドサービスのプロビジョニング
クラウド接続やAI主導アプリケーションが普及するにつれ、ネットワークおよびクラウド接続デバイスのゼロタッチプロビジョニングがますます重要視されています。OPTIGA Trust Mの導入にあたっては、デバイスの識別に使用する証明書やキーペアといった重要な情報をインフィニオンのセキュアな工場内で事前に書き込むことが可能です。また、ターンキーソリューションとして暗号化ツールボックスや保護機能付きI2Cインターフェイスを備え、ソースコードが GitHub上で公開されているため、組み込みシステムの設計、統合、展開といった一連の作業を簡素化できるようになります。さらに、ハイエンドなセキュリティコントローラは、国際規格であるCC EAL 6+に準拠し、非対称暗号による高度なセキュリティを提供します。20年の耐用年数を備え、現場で安全にアップデートすることも可能です。
インフィニオンの包括的なOPTIGAファミリーは、ソフトウェアにハードウェアのセキュリティコントローラを組み合わせ、IoTエンドノード、エッジゲートウェイ、クラウドサーバーといった組み込みシステムの全体的なセキュリティを強化します。統合を容易にするソリューションとして基本的なデバイス認証からJava Card技術を応用したプログラム可能なコンポーネントまで、広範なユースケースに合わせた実証済みプラットフォームモジュールとサポートを提供しています。
提供情報
OPTIGA Trust Mの提供は、すでに開始されています。また、セキュリティソリューションの統合を簡素化する評価キットも提供されています。詳細は、 http://www.infineon.com/optiga-trust-m、ならびに https://github.com/Infineon/optiga-trust-mをご覧ください。
Information Number
INFDSS201908-094j
Press Photos
-
The new OPTIGA™ Trust M solution from Infineon securely stores unique device credentials and enables them to connect to the cloud up to ten times faster than software-only alternatives.OPTIGA-Trust-M-10JPG | 910 kb | 2126 x 1180 px
-
The new OPTIGA™ Trust M solution from Infineon securely stores unique device credentials and enables them to connect to the cloud up to ten times faster than software-only alternatives.OPTIGA-Trust-M-for-secured-cloud-provisioningJPG | 800 kb | 3507 x 2480 px