強度、耐久性、精度を備えた2チャネル絶縁ゲートドライバICファミリーをインフィニオンから新発売
2018年11月14日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、高性能電力変換アプリケーション用の2チャネル絶縁EiceDRIVER™ ICの新しい製品ファミリーを導入します。新規のゲートドライバICファミリーは、サーバ、通信、産業用スイッチング電源(SMPS)の高電圧PFCおよびDC-DC段、同期整流段に理想的に適しています。また、48Vから12VへのDC-DCコンバータ、バッテリや電気自動車の充電所、スマートグリッドや太陽光発電マイクロインバータなどへの応用が可能です。
EiceDRIVERファミリーは業界最高水準の高精度のタイミング特性を備えており、いずれも製造および温度範囲全体にわたり入出力伝搬遅延は7ns、チャネル間精度は最大3nsで、電力変換システムに一段階上の効率性を実現します。Infineon CoolMOS™ およびOptiMOS™ パワーMOSFETの全体的なスイッチング効率を、EiceDRIVER のソース電流とシンク電流(各々最大4Aおよび8A)により大幅に高めることも可能です。
本ファミリーの堅牢な集積ガルバニック絶縁は、ハードスイッチングのハーフブリッジ構成において、入出力間、出力チャネル間のいずれにも重要になります。加えて、集積化された入出力間強化絶縁により、絶対的に求められる電気安全性を必要な箇所に実現します。
EiceDRIVER製品ファミリーの低抵抗出力段では内部電力損失が低減されるため、このゲートドライバICはパワーMOSFETのゲートに最大限の電力を供給できます。さらに、パワーMOSFETをオフにすべき際は、低オーム出力段によりMOSFETのゲート電圧をゼロに保持し、望まれないスプリアスなターンオンを回避します。
さまざまなアプリケーション要件に最良に適合するため、この新規の2チャネル絶縁ゲートドライバICには以下のような各種バージョンを用意しています。
- 出力電流(2種類):ソース/シンク電流1A/2Aまたは4A/8A
- 絶縁(2種類):機能絶縁または強化絶縁
- パッケージ(3種類):
- 5×5mm 13ピンLGA(機能絶縁)
- 150ミル16ピンDSO(機能絶縁)
- 300ミル16ピンDSO(強化絶縁)
供給状況
本ファミリーの初回製品5種類の事前注文を受け付けております。詳細については www.infineon.com/2ediをご覧ください。
Information Number
INFPMM201811.017j
Press Photos
-
The low-ohmic output stages of the EiceDRIVER product family reduce internal power dissipation to the minimum, thus the gate-driver IC can deliver maximum power to the gates of power MOSFETs.2EDiJPG | 405 kb | 2126 x 1535 px