二酸化炭素排出削減:インフィニオンの新しいスマートスイッチが自動車パワートレインの燃料節約テクノロジーを支える
2018年10月4日、ミュンヘン(ドイツ)
車両の排ガスに関する規制が厳しさを高めていることに対応し、自動車メーカーは内燃エンジンの効率改善に努めています。インフィニオン テクノロジーズは、燃料消費の削減を通じて二酸化炭素排出の削減を支援する、FLEXマルチチャネル ローサイドスイッチファミリーの新しい製品を発売します。新製品「 TLE9104SH」は、12Vシステムで最大5A までの直流電流に対応する、初めてのスマート4チャネル ローサイドスイッチです。高精度ポート燃料噴射装置、エンジンマネジメントに使用される高エネルギーバルブや大電流リレー、トランスミッションコントロールやバッテリーマネジメントシステムなどに使用されるアクチュエーターの制御が可能になりました。
TLE 9104SHは、電流とエネルギー、パッケージのフットプリントにおいて新たな基準をつくります。スイッチは150℃で300mΩのRDS(on)、コストとサイズを最適化し、新しいDSO-20パッケージ( PG-DSO-20-88)の占有面積は約80㎟です。
制御と診断のため、16ビットのSerial Peripheral Interface(SPI)を備えています。過電流/温度から保護されるすべてのチャネルは、誘導負荷のためのアクティブクランプ回路により強化します。負荷の状態をSPIによりShort to Ground(SCG)、Open Load(OL)、Short to Battery(SCB)のいずれかとして検出できます。さらに直接制御するため、4個の入力ピンを用意しています。
安全機能にはエキストラアウトプットイネーブルピン、SPIコミュニケーションウォッチドッグ、およびSPI経由で得られる出力ステージステータス情報が含まれます。これらの機能により、安全性が極めて重要な自動車や産業用途に最適な製品となっています。
インフィニオンは設計作業を支援するため、2種類の評価により使用可能なArduinoによるTLE9104SHの開発基板を提供します。 TLE9104SHシールドは XMC1100 Boot Kit(Version S)と、あるいは Multichannel Connection PCB(Version L)を追加して、 AURIX™ TC277 Evaluation Board(TriBoard)と組み合わせることにより容易に使用可能です。
供給状況
TLE9104SHは一般向けの提供を開始しています。サンプルはインフィニオン販売代理店か オンラインでご要請ください。評価ソフトウェア、ユーザーマニュアル、アプリケーションノート、およびその他の詳細は www.infineon.com/flexをご覧ください。
Information Number
INFATV201810-001j
Press Photos
-
The Infineon TLE9104SH is the first smart four-channel low-side switch for currents up to 5A DC in 12V systems. It is designed to help reduce CO2 emissions in cars with an internal combustion engine.Flex-TLE9104SH_DSO-20-88JPG | 259 kb | 1063 x 873 px