インフィニオン、CES®で未来を推進:車載用および民生用アプリケーションの柔軟なワイヤレス充電を可能にする
2018年1月3日、ミュンヘン(ドイツ)/カリフォルニア州エルセグンド(アメリカ)
AURIX™および XMC™マイクロコントローラファミリーがスマートフォン、ウェアラブル、医療用および産業用機器の効率的で容易なワイヤレス充電を可能にします。インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、スマートで安全な ワイヤレス充電アプリケーションといったソフトウェアIPの性能を向上させる柔軟なチップセットを開発しています。インフィニオンでは、システムソリューションパートナーと共同で、車内でも、自宅でも、公共の場所でも、すぐに使える電磁誘導方式および磁界共鳴方式のワイヤレス充電ソリューションをリファレンスデザインとして提供しています。
車内でワイヤレス充電
インフィニオンのパワーデバイスとシームレスに連携するマイクロコントローラが完全な充電ソリューションを実現します。
- 電圧レギュレータおよびパワーMOSFET技術によって効率の高い電力変換が可能になるだけでなく、ネットワークICによって自動車業界の厳しい規格にも準拠する信頼性の高い通信を確保します。
- スマートフォンの急速充電など、現行の15W給電規格に準拠し、ソフトウェアの更新によって将来的な変更にも対応することが可能です。
- 強化されたパワーステージアーキテクチャによってEMI(電磁波障害)性能が現在市販されている従来のソリューションよりも10 - 15dB改善します。
- 新開発の異物検出(FOD)補助システムによって検出精度が向上し、顧客のクリティカルな安全要件を満たします。
マイクロコントローラ担当マーケティングディレクターであるラルフ コーデル(Ralf Koedel)は、次のように述べています。「AURIXマイクロコントローラは、次世代の車内ワイヤレス充電システムが自動車業界の厳しい安全、環境、セキュリティ、その他の規制要件を満たせるように設計されているだけでなく、業界最先端の充電性能と効率を実現しています」
複雑な温度管理をせずに民生用機器を充電
インフィニオンのXMCマイクロコントローラは、パワフルでコスト効率の高いプラットフォームを提供します。スケーラブルなアーキテクチャによってスマートフォンの急速充電、20Wのロボット、最大60Wのドローンなど、あらゆるものに対応します。MOSFETやドライバICなどのパワー製品と組み合わせることで、複雑な温度管理をせずにフルパワーのワイヤレス充電を実現し、有線充電と同等の充電効率を得ることも可能です。
インフィニオンが提供するXMCベースの2.5W低電力ソリューションは、業界で最もコストの低い磁界共鳴方式チャージャーです。1台のトランスミッタで1対1、または複数デバイスの同時充電をサポートしています。高周波を使用しているため、超小型コイルを多様なフォームファクタで採用することができ、近くの金属物を気にする必要もありません。多くのメリットをもたらす同技術は、ウェアラブル、ヘッドホン、衣服を利用したスマートデバイスの他、コネクテッドIoTアプリケーションの充電に理想的です。
詳しい情報
インフィニオンは、2018年1月9日から12日までラスベガスで開催される家電見本市の CES ®2018(ラスベガスコンベンションセンター、サウスホール2、ブースMP26065)において、当社の包括的な マイクロコントローラおよびパワー半導体ポートフォリオが可能にするワイヤレス充電向けのユニークで革新的なソリューションを展示します。
ワイヤレス充電ソリューションに関する詳細は、 www.infineon.com/wirelesschargingをご覧ください。
Information Number
INFATV201801-017j
Press Photos
-
Ralf Koedel, Marketing Director Microcontroller at Infineon Technologies AGRalf_KoedelJPG | 1.98 mb | 6016 x 4016 px
-
AURIX microcontrollers help the next-generation in-cabin wireless charging systems meet strict automotive safety, security, environmental and regulatory requirementsAURIX_made_for_SAFETY_LFBGA-292_plainPNG | 553 kb | 1500 x 1269 px
-
The Infineon XMC microcontroller provides a powerful and cost-effective platform.XMC_LFBGA-144_plainPNG | 669 kb | 1500 x 1441 px
-
Infineon provides reference designs for both inductive and resonant wireless charging solutions: for on-the-go charging, whether in the car, at home or in public places.wireless_chargingPNG | 1.66 mb | 1500 x 1000 px