第5世代の疑似共振型フライバックコントローラとパワーIC一体型のCoolSET™ファミリー
2017年4月7日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは、第5世代の疑似共振型フライバックコントローラとパワーIC一体型 のCoolSET™ファミリーを発表しました。この最新のデバイスファミリーの開発により、さまざまな負荷条件で効率が改善され、より迅速な起動、および総合的なパフォーマンスが向上します。これらの新しいICは、家電製品、サーバー、および産業用SMPS向けの補助電源など、非常に多様な用途のAC/DCスイッチモード電源用に設計されています。
これらの最新の700 Vと800 V CoolMOS P7ファミリーは、第5世代コントローラーと共にひとつのパッケージに一体化されます。高電圧MOSFETのため新たに導入されたカスケード構成と、内蔵電流レギュレーターの組み合わせにより迅速な起動を実現しています。軽負荷時のパフォーマンスは、入力/出力スレッショルドが選択可能なActive Burst Mode(ABM)によって最適化されています。
このデバイスの設計には、ACラインの違いによるスイッチング周波数のスプレッドを最小限に抑え、またEMIフィルターの設計を簡素化する新しいアルゴリズムが組み込まれています。デバイス保護機能は入力過電圧に対する保護、ブラウンイン/アウト、ピン短絡、およびヒステリシスを持つ過熱保護が含まれます。いずれの保護機能も、動作の中断を最小限に抑えるため自動再起動機能が実装されています。
供給状況
第5世代の疑似共振型フライバックコントローラとパワーIC一体型 CoolSET™ファミリーのポートフォリオは2017年5月の提供を予定しています。このコントローラーはSMDパッケージ(DSO-8)で提供され、CoolSETはSMD(DSO-12)とスルーホール(DIP-7)パッケージの両方で提供されます。詳細については www.infineon.com/ACDCと www.infineon.com/coolset-gen5をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFPMM201704-045
Press Photos
-
The design of the CoolSET™ family incorporates new algorithms to minimize the switching frequency spread between different line conditions and simplify EMI filter design. Device protection includes input over-voltage protection, brown in/out, pin short to ground, and over-temperature protection with hysteresis.Gen5_CoolSET_PG-DSO-12-10_16PNG | 991 kb | 2126 x 1772 px
-
The design of the CoolSET™ family incorporates new algorithms to minimize the switching frequency spread between different line conditions and simplify EMI filter design. Device protection includes input over-voltage protection, brown in/out, pin short to ground, and over-temperature protection with hysteresis.ICE5QSAG_PG-DSO-8-3-vAPNG | 1.24 mb | 1944 x 2045 px