オンラインで簡単にプロトタイプ作成を行える「Infineon Designer」が登場

2016/10/27 | マーケットニュース

2016年10月27日、ミュンヘン(ドイツ)

インフィニオンテクノロジーズは、ドイツで開催される展示会「electronica 2016」において、インターネットアプリケーション上でアナログとデジタルのシミュレーション機能を融合させた、初のオンラインプロトタイプ作成エンジン「Infineon Designer(インフィニオン デザイナー)」を発表します。これは、Webブラウザのみで動作するツールであり、特定のアプリケーションでの最適な製品の選択をサポートします。「Infineon Designer」は、極めて短時間で直感的に動作し、インストールもライセンスも不要です。

「Infineon Designer」は、産業用電源、照明、モータ制御、モバイル/RFのフロントエンド設計の分野で、豊富なアプリケーション回路を収録しています。その際、無償のコード生成プラットフォーム「DAVE™」を使用し、32ビット ARM® Cortex®-M0搭載の「XMC1000」産業用マイクロコントローラシリーズで、アナログ回路とデジタル回路の協調シミュレーションが可能です。デジタルプロトタイプ作成エンジンの「Infineon Designer」により、発案から機能システムまでのプロセスを、迅速かつスムーズに行えます。本ツールによって、すべての機能パラメータを備えた「ソフト評価ボード」のプロトタイプを作成できます。その結果、初期の段階での試験や試作用のハードウェアが不要になります。

今回のプロトタイプ作成ツールは、プロジェクトのインフィニオンのパートナーである DesignSoft社の提供する、使いやすいTINACloud環境がベースとなっています。TINACloudは、回路シミュレーションソフトウェア、TINAのオンライン版であり、PC、ラップトップ、モバイル、タブレットなど、各種プラットフォームに対応しています。アナログ回路のモデリングはSPICEで行われ、VHDL、Verilog、C言語などのハードウェア記述言語を使用し、デジタルシステムとの協調シミュレーションが可能です。フロントエンドは複数言語に対応しています。

「Infineon Designer」は、2016年11月8日までに www.infineon.com/ifxdesigner で公開します。「electronica 2016」では、 照明/ モータ制御アプリケーション用のArduinoシールドを用いた、プロトタイプ作成エンジンの機能性デモを行うとともに、実機との結果の比較も予定しています。デモは「Maker’s corner」の中で行われます。

インフィニオン、「 electronica 2016 」に出展

(於:ドイツ ミュンヘン、会期: 2016 11 8 日~ 11 日)

世界は日々、スマート化とネットワーク化が進んでいます。インフィニオンは「electronica 2016」にて、未来の自動車、工場、家庭をスマートにし、セキュリティとエネルギー効率を高める魅力的な製品のデモとソリューションの紹介を行います。新製品の紹介とデモは、ホールA5のブース番号506で行われます。「Infineon IoT Security Circle」では、専門家の講演を通じ、詳細な情報を提供します。イベントの主な展示内容についての詳細は、 www.infineon.com/electronicaをご覧ください。

Information Number

INFXX201610-008

Press Photos

  • Infineon Designer is the first online prototyping engine combining analog and digital simulation functionalities in an internet application. It features a wealth of application circuits in the domain of Industrial Power, Lighting, Motor Control and Mobile/RF frontend design.
    Infineon Designer is the first online prototyping engine combining analog and digital simulation functionalities in an internet application. It features a wealth of application circuits in the domain of Industrial Power, Lighting, Motor Control and Mobile/RF frontend design.
    Infineon-Designer

    JPG | 838 kb | 2126 x 1535 px