インフィニオン、サーバをはじめとする要求の厳しいシステム向けの一体型パワーステージにより、マルチフェーズパワーシステムの新たな成果を達成

2016/03/22 | マーケットニュース

2016年3月22日、ミュンヘン(ドイツ)/ロングビーチ(米国)             

独インフィニオンテクノロジーズはこのたび一体型パワーステージのファミリーを発表しました。定格電力効率が96%に達するこの新しいパワーステージデバイスは、インフィニオンの最新世代のデジタルPWMパワーマネジメントコントローラと組み合わせることができます。これによりサーバ、ストレージ、クライアント、および通信システムのための完全なマルチフェーズの電源(VR)システムが実現します。 

シンプル、小型、スマート

この一体型パワーステージは電力損失を軽減すると共に、効率的なパワーマネジメントを重視するマルチコアプロセッサ、ASIC、およびFPGA向けのVR設計を簡素化します。5mm×6mmと小型のPQFN SMDながら70Aの最大定格電流を達成し、マルチフェーズシステムでのフェーズ削減をサポートしています。この一体型パワーステージのファミリーは過電流と過電圧の両方に対するスマートな保護機能を備え、また非常に精度の高い温度ならびに電流情報を顧客システムにもたらします。 

インフィニオンのDC/DC部門バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー、リチャードクンチッチ(Richard Kuncic)は、次のように述べています。「インフィニオンは近頃、パワーマネジメントテクノロジーのポートフォリオを大きく拡大しました。この一体型のパワーステージには、エンタープライズパワーアプリケーション向けにさらに改善されたエネルギー効率とパワー密度とが組み合わされています。」

製品情報

インフィニオンの新しい一体型パワーステージのファミリーには50Aから70Aまでの定格電流の製品が含まれ、また設計面での要求に応えるためさまざまな効率レベルも用意されています。本製品の詳細については www.infineon.com/integrated-powerstages をご覧ください。

Information Number

INFPMM201603-042

Press Photos

  • The integrated power stage reduces power loss and simplifies design of voltage regulation system solutions for multicore processors, ASICs and FPGA’s where efficient power management is critical.
    The integrated power stage reduces power loss and simplifies design of voltage regulation system solutions for multicore processors, ASICs and FPGA’s where efficient power management is critical.
    IFX_TDA21470_PQFN_5x6

    JPG | 1.08 mb | 5433 x 4963 px

  • The integrated power stage reduces power loss and simplifies design of voltage regulation system solutions for multicore processors, ASICs and FPGA’s where efficient power management is critical.
    The integrated power stage reduces power loss and simplifies design of voltage regulation system solutions for multicore processors, ASICs and FPGA’s where efficient power management is critical.
    IR_IR35411_PQFN_5x6

    JPG | 1.08 mb | 5433 x 4963 px