インフィニオンの電圧レギュレータ「Digital SupIRBuck™」が市場投入期間を短縮、デジタルインターフェイスを採用し、簡単かつ迅速な構成を実現
2016年1月26日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、電圧レギュレータファミリー「PMBus SupIRBuck」を発表しました。本デバイスは、I 2C/PMBusインターフェイスを採用し、使い勝手に優れた高集積型の高効率DC/DCレギュレータです。PWMコントローラ、MOSFET、ブートストラップダイオードを内蔵することで、空間効率に優れたソリューションとなっており、低出力電圧/高電流のアプリケーションを対象に、高精度の電力供給を実現します。プログラマブルなデジタルインターフェイスとテレメトリを用いた遠隔試験により、顧客にとっては、設計時間と試験時間が最大90%短縮されることで、市場投入までの期間を大幅に短縮することが可能です。さらに、集積度を高めたことにより、従来型の2チップソリューションと比べ、基板面積を最大50%まで削減できます。
新型「SupIRBuck」電圧レギュレータは、データセンター、ネットワークストレージ、無線インフラストラクチャ、マスコンピューティング、産業用オートメーションのアプリケーションに最適です。デバイスはPMBus経由で内部設定を変更することができ、設定内容は内部メモリに保存されます。さらに、75種類のPMBus命令により、高精度のランタイム制御、フォールトステータス監視、V in、V out、I out、T、P outなどのパラメータの監視ならびにテレメトリが可能です。新たなシンクロナスバックレギュレータにより、プログラミング不要の標準的なアナログレギュレータとしての動作も可能で、電流/温度テレメトリをアナログ形式で提供できます。
インフィニオンの「IR38060」は、出力電流が6A、パッケージは「PQFN5x6」で提供されます。「IR38062」、「IR38063」、「IR38064」の出力電流はそれぞれ15A、25A、35Aで、パッケージはいずれも「PQFN5x7」です。これらのデバイスは、-40℃~±125℃の産業用温度範囲に対応しています。また、最大1.5MHzの高速スイッチング周波数に対応し、高いテレメトリ精度(I out±5%)を誇ります。基準電圧の精度は0.5%です。すべての派生製品は、量産出荷を開始しています。「PMBus SupIRBuck」ファミリーについての詳細は、 www.infineon.com/supirbuck をご覧ください。
Information Number
INFPMM201601-023
Press Photos
-
The PMBus SupIRBuck family from Infineon offers an I²C/PMBus interface for reduced design and test times – allowing significantly shorter time-to-market. The voltage regulators are ideal for applications in data centers, network storage, wireless infrastructure, mass computing or industrial automationSupIRBuckJPG | 281 kb | 1500 x 1200 px