インフィニオン、高度に集積化されたホールセンサを発表、システムコストの大幅な削減に貢献
2016年8月4日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、新しいホールセンサ「TLx496x」ファミリーを製品化しました。このホールセンサファミリーは、自動車、産業、家庭用電化製品の用途で、厳しい環境基準を満たすことができます。また、非常に費用対効果が高く小型化を目的とする設計要件を満たすことにも貢献します。高度に集積化されており、正確な動作点、安定した動作、低消費電力という特徴があり、ラッチ型およびスイッチ型のセンサを用意しています。
ホールセンサ「TLx496x」ファミリーの消費電流は1.6 mA以下です。同等品に比べ、消費電力は約50%低く抑えています。5V品の消費電流は、わずか1.4 mAです。ESD(静電気放電)に対して非常に丈夫で、正確で安定した磁気動作点は、エネルギー効率、堅牢性、精度が求められるシステムに最適です。「TLx496x」ファミリーは、システムコストを削減します。従来必要とされた受動部品が2個~4個不要になり、回路基板に占めるスペースも削減できます。
スイッチおよびラッチとして使う「TLx496x」ファミリーはすべて、ホール素子、電圧レギュレータ、チョッパ、発振器、出力ドライバを集積しています。電圧レギュレータは、ホール素子と能動回路に電力を供給します。チョッパは、確実に、温度を安定的に維持し、プロセス変動の影響を最小にします。これらの問題は、以下3つの理由によって発生します。第1に、各ホールセンサは、製造プロセスによって、わずかに異なる磁気動作点を持っていること。第2に、ブラシレスDC(BLDC)モータの永久磁石は、温度が上昇するにつれて磁界の強度が低下すること。第3に、ホール素子の出力電圧は、応力や温度に影響されること。「TLx496x」ファミリーは、これらの影響のすべてを補償するため、仕様の全温度範囲および全寿命にわたって非常に正確にスイッチングできます。
車載用途向けの 5V システムに最適化:「 TLE496x 」
「TLE496x-xM」シリーズは、動作電圧範囲3.0 V~5.5 Vの車載用途に適しており、この用途では一般に、過電流にさらされることはありません。ターゲットアプリケーションは、-40℃〜170℃の広い温度範囲に対して、正確なホールスイッチやホールラッチを必要とするすべてのシステムです。「TLE496x-xM」シリーズは、一般的には、パワーウィンドウ、サンルーフ、トランクロック、ワイパー、シートベルト、カムシャフト、シフトレバー、およびBLDCモータの多くの制御回路に使われます。ラッチ(TLE4963-1M/2M)の磁気動作と動作点は、特に、正確なインデックスカウント(ポールホイールまたは回転子の位置の記録)とBLDCモータのアプリケーションに適しています。ホールスイッチ(TLE4965-5M)は、スイッチやレバーの位置の記録や開/閉状態の検出に最適です。
産業用途向けの 5-V システムに最適化:「 TLI496x 」
「TLI496x-xM」シリーズは、機能的には「TLE496x-xM」シリーズと同じですが、温度範囲の仕様がJEDEC(半導体技術協会)の品質規格JESD47に準拠した-40℃~125℃になっています。「TLI496x-xM」シリーズは、一般的には、電動アシスト自転車、パソコン内のファン、建物の自動化(ブラインドやガレージドアなど)における電動化などのBLDCモータだけでなく、白物家電の開/閉状態の検出や建物のセキュリティ/防犯にも利用できます。
コスト重視の家庭用電化製品に最適化:「 TLV496x 」
「TLV496x-xTA/B」シリーズは、費用対効果の高い非接触の位置検出向けに開発されました。一般的なアプリケーションには、白物家電のBLDCモータ(食洗機や洗濯機など)、エアコンのコンプレッサ、パソコンのファンだけでなく、ブラインド、ガーデンツール、建物のセキュリティ/防犯(例えば、ドア、窓、門、シートシャッタ)などもあります。コスト削減の圧力にもかかわらず、これらのアプリケーションでは、温度範囲-40℃~125℃の非常に正確なホールラッチやホールスイッチ(ユニポーラ/バイポーラ)が必要とされます。「TLV496x-xTA/ B」シリーズは、消費電流1.6 mA で、ESD保護は最大4 kVH HBM(Human Body Model)です。この出力には、過電流保護機能を備えており、高温では自動的にオフします。
供給状況と開発のサポート
3つのシリーズのすべてのホールセンサは、量産に対応できます。開発サポートのために、オンラインシミュレーションツールやアプリケーションマニュアルを用意しています。
インフィニオンのセンサに関する詳細は www.infineon.com/sensors と www.infineon.com/hall-switches をご覧ください。
Information Number
INFATV201608-074
Press Photos
-
The TLx496x Hall sensors considerably reduce systems costs in automotive, industrial and consumer electronics. In addition to a very low power consumption they have high ESD robustness and precise, stable magnetic switching points.TLx496xJPG | 1.99 mb | 4500 x 3000 px