インフィニオン、「European Microwave Week」に出展、パートナーと協力し、3G/4G LTE向けギガビット バックホール システムをデモ公開

2014/10/07 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、「European Microwave Week」(於:イタリアローマ)に出展し、モバイル通信ネットワーク(無線バックホール)で基地局と対応する基地局コントローラを無線接続するフルシステム設計を紹介します。これは、インフィニオンのE-/V帯トランシーバファミリとEscape Communications社のFPGA(フィールドプログマブルゲートアレイ)をベースとしており、フィールド内での連続アップグレードに対応することで、ネットワーク事業者に最高の柔軟性と競争力をもたらします。

 

本ソリューションは、4社の共同開発であり、RFフロントエンドは、インフィニオンの「BGT70」および「BGT80」E帯トランシーバを使用し、同社のシステムデザインハウスパートナーのGreenWaves社が開発を手がけました。本RFフロントエンドは、数kmの伝送距離に対応した追加のパワーアンプを搭載しており、Escape Communications社は、これをアルテラ社のFPGAベース250MHzモデムモジュールと集積することに成功しています。

 

インフィニオンのフィリップフォンシールシュテット(Philipp von Schierstaedt)(無線周波数/センサ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。「ミリ波バックホールは、ギガビットのデータ転送速度を実現する、コスト効率に優れた通信インフラストラクチャを迅速に開発するための主要技術です。成功の指針となっているのは、製品について考え、システムを理解するという、私たちの戦略的な方向性です。GreenWaves社、Escape社、アルテラ社と協力し、この魅力的な市場に対し、コンパクトで柔軟なソリューションをお届けすべく、私たちはシステムに関する専門知識を活用しています」

 

Escape Communications社のマイケルスチュワート(Michael Stewart)氏(CEO)は、次のように述べています。「当社がモバイル機器メーカーに提供しているベースバンドソリューションは、総所有コスト(TCO)を最小限に抑えつつ、現場で実証済みの包括的なソフトウェアスタックを備えつつ、市場をリードするモデム機能、パフォーマンス、伝送能力を実現します。当社のソリューションは、ASSPと同様の消費電力ですが、ASSPとは異なり、フィールドでのアップグレードが可能なため、お客様は引き続きイノベーションを実現し、価格だけでなく、機能面でも競争力を発揮できます」

 

インフィニオンの「BGTx0」トランシーバは、RFのすべての構成要素(I/Qモジュレータ、電圧制御発振器(VCO)、パワーアンプ(PA)、ローノイズアンプ(LNA)、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、SPI制御インターフェイスなど)を、プラスチック製のコンパクトなeWLBパッケージに集積しており、10種類以上のディスクリートデバイスの代替に対応します。

 

インフィニオンは、「European Microwave Week」(於:イタリアローマ、会期:2014年10月7日~9日)のブース152にて、この統合ソリューションのデモを行います。

 

供給状況

特定の条件を満たした顧客を対象に、評価プラットフォームを現在提供中です。

 

GreenWaves 社について

GreenWaves Srl社(本社:イタリアゴルゴンゾーラ)は、通信無線アプリケーション用のRFモジュールとサブシステムの設計、LOS/nLOS通信分野の理論研究、通信機器用のプロフェッショナルテスト/システム検証の分野を中心に、エンジニアリングサービスとシステムソリューションを提供しています。同社は、12人の通信エンジニアが所属する新興のハイテク企業であり、設立は2013年9月です。GreenWaves社は、ミリ波とRFパワーのアプリケーション分野を中心に、インフィニオンと重要なパートナーシップを締結しています。最近では、最も革新的な新興企業の1社として、Regione Lombardia Councilによる大規模な資金拠出を受けています。

 

Escape 社について

Escape Communications社は、高帯域、高次の直交振幅変調(QAM)動作を実現する知的財産(IP)モデムコアや、ドライバ、関数ライブラリ、オペレータアプリケーション(Web GUIやSNMP)および広範な診断ツールからなる、フィールドで実証済みの包括的な組込みソフトウェアスタックを備えた、マイクロ波バックホールソリューションの開発で幅広い技術的専門知識を誇ります。

 

アルテラ社について

アルテラ社は、通信市場向けFPGAシリコン/IPソリューションのリーディングプロバイダです。

インフィニオンについて

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2013会計年度(9 月決算)の売上高は384000万ユーロ、従業員は世界全体で約26,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト:http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

 

 

報道関係お問い合わせ先:

インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社

広報グループ 佐々木 洋子

住所:〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー21F

TEL03-5745-7341

E-mailmedia.relations.jp@infineon.com

 

製品についてのお問い合わせ(読者お問い合わせ先):

インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社

TEL: 03-5745-7100 (代表)

E-mailsales.jp@infineon.com

 

 

Information Number

INFPMM201410-062