インフィニオンの新TVSダイオード、静電気放電から高速データ インターフェイスを保護
- モバイル機器の薄型軽量化を可能に -
2014年2月19日、ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは、電子システムの高速インターフェイスを静電気放電(Electro Static Discharge、以下ESD)から保護する、過渡電圧保護( Transient Voltage Suppression 、以下TVS)デバイスの新しいシリーズを発表します。この「ESD105」シリーズにより、イ ンフィニオンの低容量TVSダイオードのポートフォリオには小型化されたICパッケージの製品が加わり、さらに軽量化され、高速で強固なモバイル機器を実現します。
「ESD105」シリーズは、デスクトップPC、TVセット、およびモバイル機器に使用されているUSB 3.0、Gbit Ethernet、Firewire、お よびHDMIをはじめとする高速データ インターフェイスを過電圧から保護します。このようなインターフェイス デバイスは、機器の表面に配置されるため、特にESDの影響を受けがちです。手 で触れただけでも電流が生じる場合があり、その放電の際に生み出されるエネルギーは機器に損傷を与え、場合によっては機能を完全に停止させることすらあります。これは機器のユーザーに不便をもたらすだけでなく、製 品リコールやそれに伴う企業のイメージダウンなど、高いコストを伴う問題を生じさせかねません。
そのため、このようなデータ インターフェイスには、可能な限り小型で、デバイス自体の静電容量が低い、強固な保護素子が必要とされます。「ESD105」 TVSダイオード(シングルライン)は クランプ電圧(8kVにて10V)と静電容量(C = 0.3pF)が極めて低く、最新のスマートフォンやタブレットの高速インターフェイスに求められるESD耐性の強化と信号品質の維持を両立しています。
モバイル機器は薄型化と軽量化が進み、より高速なデータ伝送に対応するようになってきています。これによりユーザーの快適性は高まりますが、設計者は強固さ、信号品質、バッテリー寿命においては、さ らなる技術向上を強いられることになります。この新しいシリーズの保護素子はIEC61000-4-2の規格を上回る保護性能を、2ピンの小型パッケージ(0201サイズ、0402サイズ)で実現し、2 0nA未満の漏れ電流によりシステムのバッテリー持ち時間を延長することが可能です。また、専用のパッドレイアウトによって回路基板のレイアウトがシンプルに維持され、寄生効果も最小限に抑えられています。
近年、集積回路(IC)の微細化が続くことで、必要な性能も改善を求められ続けています。しかし、これによりICはさらにESDの影響を受けやすくなってきています。こ のようなESDのエネルギーがICの入出力系に入り込んで損傷を与えることがないよう、専用のESD保護デバイスが必要とされています。イ ンフィニオンはあらゆるコンピューティングおよび通信システムの要求に応え、ESDによる損傷リスクを最小限に抑えるよう最適化された幅広いTVSダイオードを提供しています。
「ESD105」シリーズの仕様
ESD105-B1-02ELS(双方向TVSダイオード、1回線、TSSLP-2-4パッケージ)
ESD105-B1-02EL(双方向TVSダイオード、1回線、TSLP-2-20パッケージ)
- 高速データ回線について以下の値を超える静電放電/過渡電圧から保護
– IEC61000-4-2(ESD):≥ ±25 kV(air/contact)
– IEC61000-4-4(EFT):≥ ±2.5 kV / ≥ ±50 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5(Surge):±5 A (8/20 μs) - 最大ワーキング電圧:VRWM = ±5.5 V
- 静電容量(I/Oからアース):CL = 0.3 pF(typ)
- クランプ電圧:VCL = 10 V、8kV ESD Gun試験
- ダイナミック抵抗:RDYN = 0.36 Ω(typ)
- 漏れ電流:IR = 1 nA、5.5 V(typ)
供給状況
「ESD105」シリーズのデバイスとスターターキットの提供はすでに開始されています。T SSLP-2-4およびTSLP-2-20パッケージはRoHSおよびハロゲンフリー指示に完全に適合しています。
ESD保護設計に関する幅広いサポート
ESD保護システムの強固さと設計迅速化のため、インフィニオンは、TVSダイオードのシミュレーションモデルを含む包括的なライブラリと共に、保 護デバイスの正確な選択と回路設計を支援するため専門家によるコンサルティングを提供しています。
インフィニオンのTransient Voltage Suppressor(TVS)ダイオードの詳細については www.infineon.com/tvsdiodesをご覧ください。 < /p>
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201402.023