インフィニオン、高速データインターフェイスの回路を保護する低ダイナミック抵抗、超低容量のTVSデバイスを発表
2013年6月6日、ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは本日、電子機器にクラス最高のESD保護を提供する過渡電圧抑制(TVS)デバイスの新シリーズを発表しました。TVSダイオードESD102(1ライン/多 重ライン用アレイ)は、きわめて低いダイナミック抵抗(Rdyn = 0.19Ω)と超低容量(C = 0.4pF)を特長としており、最新世代のスマートフォンやタブレットPCの高速インターフェイスにおいて、 ESD保護と信号品質の厳しい要件を満たすことができます。
集積回路(IC)の世界では、絶え間ない小型化が進むにつれ、性能の向上にも拍車がかかっています。一方、小型化に伴ってESD事象に対するICの感度は増大します。E SD事象に対応するには専用のESD保護デバイスを実装し、ICの入出力に過剰な負荷がかかることによる短絡を予防する必要があります。インフィニオンは、コ ンピュータや通信システムのあらゆるアプリケーション向けに、短絡リスクを効果的に低減する多彩なTVSダイオードとアレイを提供しています。
ESD102シリーズの製品は、USB 3.0、ギガビットEthernet、Firewire、HDMIリンクなど、デスクトップ/ノートPC、家電製品、そ して近年増加の著しいスマートフォンなどの高速データインターフェイスに対応します。こうしたデータ伝送線においては、可能な限り小型で低容量のデバイスによる強力な保護機能が求められます。新 しいTVSシリーズは、IEC61000-4-2規格を上回る卓越したESD保護性能を提供します。2ピン(1ライン用)、4ピン(2ライン用アレイ)、5ピン(4ライン用アレイ)の各パッケージがあります。リ ーク電流は50nA以下と小さく、バッテリ持続時間延長に寄与します。専用パッド配置により、プリント基板のレイアウトがシンプルで、寄生効果も最小限に抑えることができます。
ESD102シリーズの仕様
ESD102-U1-02ELS(単方向TVSダイオード、1ライン用、TSSLP-2-3パッケージ)
ESD102-U2-099L(単方向TVSダイオード、2ライン用、TSLP-4-10パッケージ)
ESD102-U4-05L(単方向TVSダイオード、4ライン用、TSLP-5-2パッケージ)
- 高速データ伝送線に対し以下の規格を上回るESD/過渡現象保護性能を提供:
- IEC61000-4-2(ESD):≥ ±20kV(気中/接触)
- IEC61000-4-4(EFT):≥2.5kV / ≥50A(5/50ns)
- IEC61000-4-5(サージ):3A(8/20μs)
- 最大動作電圧:V RWM = 3.3V
- 配線間容量(I/O‐GND間):CL = 0.4pF(Typ)
- 制限電圧:V CL = 8V(@IPP =16A、Typ)
- 動的抵抗:R DYN = 0.19Ω(Typ)
- 逆電流:I R = 1nA(@3.3V、Typ)
供給状況
ESD102シリーズのデバイスおよびスターターキットは現在量産出荷中です。TSSLP-2-3、TSLP-4-10、TSLP-5-2パッケージは、い ずれもRoHs指令およびハロゲンフリー指令に完全準拠しています。
ESD保護設計に関する幅広いサポート
インフィニオンでは、堅牢なESD保護システムの迅速な設計を支援するため、TVSダイオード用シミュレーションモデル総合ライブラリを提供するとともに、適 切な保護デバイスや回路設計の選択をお手伝いする専門家コンサルタントとしてサポートを行っています。
インフィニオンの過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/tvsdiodes
インフィニオンについて
ンフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201306.051
Press Photos
-
The ESD102 TVS Diode enables engineers to achieve strict requirements for ESD robustness and signal quality of high-speed interfaces.TSLP5_2_TSSLP_2_3JPG | 580 kb | 2362 x 2362 px