インフィニオン、セキュリティ アプリケーションに新基準を確立 ~フラッシュ型セキュリティ コントローラとして初めて独BSIからEAL6+ highセキュリティ認定を取得~

2012/10/15 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、新しいフラッシュ型セキュリティ コントローラが、独BSI(ドイツ連邦情報技術安全局)から最高位のセキュリティ認定(コモンクライテリアEAL 6+ high)を取得したと発表しました。現在、最高のセキュリティ基準を満たした、世界初のフラッシュ型セキュリティ コントローラです。インテグリティ ガード(Integrity Guard)を 採用した新しいSOLID FLASH™型セキュリティICは、公的身分証や非接触型決済処理、組み込みシステムなど、最 高レベルのセキュリティを要求する非接触型および接触型アプリケーションでの利用を想定しています。このICは、世界出荷数量が約1億個に達するインフィニオンのSLE 78ファミリの最新製品です。

インフィニオン テクノロジーズAGのチップカード&セキュリティ事業部プレジデント、ステファン ホフシェン(Dr. Stefan Hofschen)は、次のように述べています。「 半導体を用いたセキュリティ ソリューション分野のテクノロジー リーダーとして、当社はいつも業界のトレンドを生み出しています。SOLID FLASH型セキュリティ コントローラとデジタル セキュリティ技術『インテグリティ ガード』によって、当社は今ここに、最高レベルのセキュリティ基準を満たした最先端の非接触型セキュリティ コントローラを提供します。」

この新しいSOLID FLASHセキュリティICは、不揮発メモリ(フラッシュやEEPROM)技術を応用し、90nmプロセス技術によって製造されます。マスクROM型の製品と比較して、S OLID FLASH型のセキュリティ コントローラは、市場投入までの期間を短縮し、さまざまなアプリケーション向けに柔軟なプログラムが可能です。より短くなった納期と柔軟な製品利用のおかげで、I Cカード製造者やシステム インテグレーターは、市場の変化により速く対応できます。

今回認定されたSOLID FLASHセキュリティ コントローラは、最高レベルのセキュリティを求めるアプリケーションのために開発されたデジタル セキュリティ技術「インテグリティ ガード」を 採用しています。この技術は、データパス全体の完全な暗号化と、連続的に相互チェックを行う2個のCPUを使った高度なエラー検出システムを含む、数学的処理を用いたセキュリティ機能を備えています。また、最 近では、デジタル セキュリティ技術「インテグリティ ガード」の画期的な方式が、優れた技術と革新に対してドイツ連邦大統領から授与される「ドイツ未来賞2012」にノミネートされました。

さらに、この新しいセキュリティ コントローラは、非接触型アプリケーションで最高6.8Mbpsの超高速伝送速度(VHBR:Very High Bit Rate)を達成します。これにより、決 済や個人認証手続きのトランザクション時間が短縮され、ICカードや電子パスポート製造時の発行コストが下がります。インフィニオンは、最先端のVHBR規格に対応する、最初のセキュリティICメーカーです。イ ンフィニオンのSLE 78製品についての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/sle78

SOLID FLASHについての詳細は、下記をご参照下さい。
www.infineon.com/solidflash

コモンクライテリア認定についての詳細は、下記をご参照下さい。
www.bsi.bund.de

世界のネットワーク化に対応したセキュリティ ソリューション
インフィニオンは、様々なICカードやセキュリティのアプリケーション向けに、セキュリティ、
非接触通信、統合マイクロコントローラ ソリューション(組み込み制御)の各分野のコア技術を応用したセキュリティ半導体製品の包括的なポートフォリオを取り揃えています。インフィニオンは、こ の専門性を、モバイル決済、システム セキュリティ、セキュアな電子証明など、モバイル化とネットワーク化が進む社会のセキュリティ向上に役立てています。インフィニオンは、25年以上にわたって、ハ ードウェアによる画期的なセキュリティ ソリューションを開発しており、15年間、世界のマーケット リーダーであり続けています。

インフィニオンのチップカード&セキュリティ ソリューションについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/chip-card-and-security

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS201210.005