インフィニオン、新ファミリ「ISOFACE™ Digital Input」を発表 産業用の制御システムとオートメーション・システム向け

― 現行ソリューションとの比較で大幅な小型化・堅牢化を実現

2011/02/28 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、産業用の制御アプリケーションとオートメーション・アプリケーション向けにガルバニック絶縁インターフェイスの画期的新製品、「ISOFACE™ Digital Input」を発表しました。
新製品の「ISOFACE™ Digital Input」は、インフィニオンの「ISOFACE™ Digital Output」製品において既に使用されており実績のある技術をベースとし、5 00VAC(EN60664-1、UL508)の統合型のガルバニック絶縁を実現します。この技術は、一方で制御システムの、他方ではマイクロコントローラやバスASICの入力(センサ、スイッチ等)で 最適なガルバニック絶縁を実現します。高水準の機能統合と高いエネルギー効率を兼ね備えた「ISOFACE™ Digital Input」は、インプットカードやセンサモジュールなど、小 型でコスト効率の高い産業用制御ソリューションを実現する上で欠かせない製品です。代替ソリューションとの比較では、同じプリント基板(PCB)面積でチャネル数を最大4倍にすることができます。

「ISOFACE™ Digital Input」製品は、オートメーション・システム内でセンサなどの複数のデジタルソースから情報をサンプリングし、CPUに転送します。イ ンフィニオンの最新ソリューションは、最大500kHzの通信周波数を実現しており、これはオプトカプラを使用した従来型ソリューションを大幅に上回ります。そのため、瓶詰め機や製紙・印刷機器などの、高精度・高 速アプリケーションに最適です。

制御システムの電磁干渉(EMI)に対する堅牢性を高めるため、「ISO1I813T」の8つの入力(IEC61131-2 / Type 1/2/3準拠)にはそれぞれ、個 別にプログラム可能なデグリッチング・フィルタが採用されています。また、チャネル固有の診断機能により、センサとIC入力の間の入力ワイヤの破損など、障害の検出に対応します。さらに、入 力側のデバイスの供給電圧を監視し、障害発生時には、2段階の警告信号がCPUに送信されます。これらの機能は、工場レベルでのメンテナンスの大幅な向上を実現するとともに、製 造現場で発生するダウンタイムによる損害を最小限にします。

インフィニオンのカート・マクワート(Kurt Marquardt)(ASIC&パワーIC担当シニアマーケティングディレクター)は、次のように述べています。「『ISOFACETM Digital Input』ファミリは、OEMとそのお客様に対し、目に見える大きなメリットをもたらします。インフィニオンの最新ソリューションは、他のソリューションと比べて、エネルギー効率化、小型化、高 信頼化を大幅に推し進めた製品です。包括的な診断機能により、損害をもたらすダウンタイムを大幅に削減できます」

IMS Research(2010年8月のレポート)によると、2011年の産業用制御市場の規模は650万台、今後の成長率は10%と予想されています。これにより、「ISOFACETM Digital Input」製品の市場の潜在能力は、年間3000万台を優に上回ります。

供給状況
「ISOFACE™ Digital Input」の新製品「ISO1I811T」と「ISO1I813T」は現在、評価ボードとともにサンプル出荷を開始しています。

「ISOFACE™」製品についての詳細は、下記サイトをご参照ください。 
www.infineon.com/isoface

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFIMM201102.025

Press Photos

  • Infineon Presents New ISOFACE™ Digital Input Product Family for Industrial Control and Automation Systems - Much Smarter and More Robust Than Today’s Solutions
    Infineon Presents New ISOFACE™ Digital Input Product Family for Industrial Control and Automation Systems - Much Smarter and More Robust Than Today’s Solutions
    ISOFACE_DI_ISO1I813T

    JPG | 694 kb | 2362 x 1772 px