インフィニオン、3Gスマートフォン向けに世界最小のHSPA+ソリューションを発売
ノイビーベルク(ドイツ)/バルセロナ(スペイン)
独インフィニオンテクノロジーズは本日、Mobile World Congress 2010において、3Gスリムモデム・ファミリの最新プラットフォームである「XMM™6260」を 発表しました。「XMM6260」プラットフォームは、アプリケーションプロセッサとの組み合わせで使用されるスマートフォン向けのスリムモデム、または、PCモデムやデータカード向けのスタンドアロン・ソ リューションとして、最適化が図られています。この先進的なHSPA+プラットフォームは、「X-GOLD™626」ベースバンド・プロセッサと、「SMARTi™UE2」RFトランシーバという、イ ンフィニオンの新型高集積デバイス2チップをベースとしています。また、インフィニオンの3GPP Release 7プロトコルスタックとの組み合わせにより、「XMM6260」プラットフォームは、H SPA+システムソリューションの構築を実現します。
スマートフォン・メーカーは、拡張性、柔軟性、コスト効果に優れたソリューションを求めています。本製品にはスリムモデム・コンセプトが採用されているので、お客様は、最 新のアプリケーション技術やOS技術を柔軟に採用でき、また複数のプラットフォームへと柔軟に展開することが容易になります。同時に、高い水準でモデムの資源を再利用できるというメリットもあります。
インフィニオンのウェン・クアン・タン(Weng Kuan Tan)(ワイヤレス・ソリューション事業部プレジデント)は、次のように述べています。「XMM6260プラットフォームは、高 い成功を収めたインフィニオンの3Gプラットフォームの第4世代製品であり、先進的なスマートフォンやモバイル・インターネット機器の要件に最適です。先進的なHSPA+機能を追加しつつも、基板面積、消費電力、 部品コスト(BOM)の大幅な削減を実現することで、当社の業界をリードするベースバンドとトランシーバ技術は急速な進化を続けています」
「XMM6260」プラットフォームの中核をなしているのは、最新の40nmプロセス技術によってTSMCが製造する新型ベースバンド・プロセッサの「X-GOLD626」です。「 X-GOLD626」は、電源管理ユニットを内蔵しており、アクティブモードとアイドルモードの両方でクラス最高の消費電力を実現します。この新型プロセッサは、市場をリードするRFトランシーバとして、こ のほど発表された「SMARTiUE2」とともに使用されます。この65nm RF CMOSトランシーバは、これまでにない画期的なデジタル・アーキテクチャを採用しており、外 付けRF部品点数を大幅に減らすことで、基板面積の削減と消費電力の低減を実現しています。「XMM6260」モデム・プラットフォーム全体は、600mm2未満のPCB(プリント基板)エリア内に収まっており、 世界最小のHSPA+ソリューションとなっています。お客様のメリットとして、低コスト化と省面積化によって設計の柔軟性が大幅に高まることから、画期的なフォームファクターを備えた、豊 富な特徴をもつ独創的端末や、モバイルインターネットカードを開発できます。
「X-GOLD626」は、インフィニオンの2G/3Gプラットフォームの全製品で使用されている、拡張性の高いARM11™アーキテクチャを採用しています。この共通のアーキテクチャによって、イ ンフィニオンのお客様には、セルラー・ポートフォリオ全体を通じ、端末開発時のハードウェア投資とソフトウェア投資で、高水準の再利用性が保証されます。「XMM6260」の3GPP Rel7 HSPA+プラットフォームは、下りではHSPAのカテゴリ14(21Mbps)を、上りではカテゴリ7(11.5Mbps)をサポートします。このほか、受信ダイバーシティ、干渉キャンセレーション、C PC(Continuous Packet Connectivity)など、Release 7の先進機能が多数採用されており、消費電力とシステム性能の大幅な向上を実現します。
供給状況
「XMM6260」は、サンプルとリファレンスシステム一式の出荷を開始しています。量産出荷は、2011年第2四半期の開始を予定しています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFWLS201002.031