インフィニオン、新世代のマルチモードHSPA+ RFトランシーバ 「SMARTi™ UE2」を発売

2010/01/21 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、モバイル機器を対象とした最新世代のマルチバンドHSPA+/EDGE/GPRS RFトランシーバである「SMARTi™ UE2」の サンプル出荷を発表しました。本製品は、画期的なデジタル・アーキテクチャを採用しており、5個必要だったパワーアンプの数を1個に減らし、すべてのLNA(ローノイズアンプ)フ ィルタと段間フィルタをトランシーバ内に集積しました。この結果、現行ソリューションとの比較では、RF PCBの面積を40%、コストを40%、さらに消費電流を25%以上それぞれ削減するなど、次 世代スマートフォン向けに大幅な性能向上を可能にします。

インフィニオンのステファン・ヴォルフ(Stefan Wolff)(ワイヤレス・ソリューション事業部バイスプレジデント兼スマートフォン/RF事業部門ゼネラルマネージャ)は、次 のように述べています。「『SMARTi UE2』は、コスト、サイズ、消費電流、RF性能など、主要な性能すべてで卓越しています。当社はRF分野のリーダーとしての実績があり、お 客様は極めて柔軟にフォームファクターを決定、かつ、長バッテリー寿命を実現した、最新のスマートフォンやモバイル・インターネット機器を開発できます」

インフィニオンは、大手コンポーネント・サプライヤとパワーアンプやスイッチなどのRFフロントエンド・コンポーネントを共同開発することで、包括的なフォームファクター・リ ファレンスデザインを提供しており、顧客の労力の軽減と開発開始から市場投入までの期間の短縮を実現します。「SMARTi UE2」は、主要顧客へのサンプル出荷を開始しており、量 産出荷は2010年第4四半期の開始を予定しています。

「SMARTi UE2」について
「SMARTi UE2」は、グローバル・ローミングと最高のエリア/屋内カバレッジを実現するクワッドバンドEDGEと6バンドHSPA+に対応しています。Rx DiversityとMIMOによる最高の信号品質により、下り最大28.8Mbps、上り11.5Mbpsのデータ転送速度を実現します。SMARTi UE2とすべてのRFフロントエンド・コンポーネントは、 標準的なDigRF V3.09インターフェイスを通じて制御されます。組み込みルーチンとHigh Level Command(HLC)プログラミングにより、キ ャリブレーションにかかる時間を最小限に抑え、 RFサブシステムのシステムインテグレーションが極めて容易になります。インターフェイスとプログラミング・モデルは、すでに製品化している「SMARTi UE」 ファミリと下位互換性があり、イ ンフィニオンのHSPA/HSPA+ベースバンド・モデムの「X-GOLD™ 61x」および「X-GOLD™ 62x」と接続できます。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIWLS201001.023

Press Photos

  • Infineon Launches New Generation Multimode HSPA+ RF Transceiver SMARTi™ UE2
    Infineon Launches New Generation Multimode HSPA+ RF Transceiver SMARTi™ UE2
    SMARTi_UE2

    JPG | 1.57 mb | 1772 x 1434 px