インフィニオン、電力変換MOSFETポートフォリオを拡大 OptiMOS™の新製品“200V/250V”、それぞれの電圧クラスで業界をリードする高性能を実現

2010/01/13 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、「OptiMOS™」パワーMOSFETポートフォリオのアプリケーション範囲を拡大し、48Vシステム、DC/DCコンバータ、無停電電源(UPS)、D Cモータ駆動用インバータの同期整流に最適な200Vデバイスと250Vデバイスのファミリを発売しました。「OptiMOS」200V/250Vは、代替デバイスとの比較で性能指数(FOM)が最も低く、シ ステム設計による伝導損失は半分に削減されます。

これまでダイオードベースの整流段を使用して、48V電源のSMPS(スイッチモード電源)を設計してきたエンジニアは今後、「OptiMOS」200V/250Vへ代替することで、全 体的な効率レベルを、現在の標準的な値から2%高い95%以上に引き上げることができ、電力損失を30%抑えることができます。これによって、「グリーン」テクノロジー・イ ンフラストラクチャに基づく経済性と市場ポジショニングの優位性が顧客から求められる、通信ネットワーキング市場において需要が高まる効率化に対応できます。

インフィニオンのアンドレアス・ウルシッツ(Andreas Urschitz)(インダストリアル&マルチマーケット事業本部バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。 「インフィニオンの『OptiMOS』テクノロジーは、業界をリードするオン抵抗やFOM特性などを通じ、電力損失の削減と全体的な効率化を実現しており、電 源システムの設計に関わる主要な指標でベンチマークを打ち立て続けています。当社は、現代社会の直面するエネルギー効率の問題に対応するための全社的な戦略を掲げており、製 造プロセスとパッケージングの向上に取り組み続けることで、自社の製品ファミリを拡大し、より高い電圧範囲への対応を実現しています」

「OptiMOS」200V/250Vファミリのデバイスは、代替デバイスとの比較でRDS(on)(オン抵抗)が50%低く、高電流アプリケーションの電力損失を最小限に抑えることができます。そ してゲート電荷(Qg)は、代替デバイスとの比較で最大35%低く、業界最小を実現しております。通信アプリケーション用の絶縁型DC/DCコンバータなど、スイッチモード・アプリケーションでは、電 力損失の低減と高速スイッチングを実現します。さらに、これらのデバイス・ファミリでは、デバイスの並列接続数を抑えるとともに、オン抵抗が低いことでヒートシンクの小型化が実現し、ス イッチング動作の最適化によって設計プロセスの迅速化・簡素化が図られることから、システムコストを抑えることが可能です。

「OptiMOS」200V/250Vファミリでは、その卓越した特性により、これまで大きなD²PAKデバイス(9mm×10mm×4.5mm)を使用する必要のあったアプリケーションで、ス リムなSuperSO8パッケージ(5mm×6mm×1mm)を使用することができます。D²PAKからSuperSO8に移行することで、パワー半導体の必要面積が90%以上削減され、よ り電力密度の高いシステムが実現します。さらに、SuperSO8のようなリードレス・パッケージを使用することで、理想的なスイッチング動作と高効率を提供します。

供給状況と価格
「OptiMOS」200V/250Vデバイス・ファミリは、TO-220、TO-262、D²PAK、SuperSO8のパッケージにより、10.7mOhm、20mOhm、32mOhm、6 0mOhmの抵抗クラスで現在出荷中です。少量(10,000個単位)での価格は、200Vで1.2ドルから、250Vで1.4ドルからとなっています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFIMM201001.021

Press Photos

  • The 200V and 250V devices of Infineon's OptiMOS(tm) power MOSFET family enhance energy efficiency of 48V systems, DC-DC converters, uninterruptable power supplies (UPS) and inverters for DC motor drives.
    The 200V and 250V devices of Infineon's OptiMOS(tm) power MOSFET family enhance energy efficiency of 48V systems, DC-DC converters, uninterruptable power supplies (UPS) and inverters for DC motor drives.
    OptiMOS_packages_TO262_TO220_SuperSO8_D2PAK_0110

    JPG | 329 kb | 1772 x 1181 px