インフィニオン、クラス最高の雑音指数を誇るGPSアプリケーション向けローノイズ・アンプを発表

2008/07/22 | マーケットニュース

2008年7月22日、ニュルンベルグ(ドイツ)/東京(日本)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、ワイヤレスジャパン2008にて、クラス最高の雑音指数を備えたGPSアプリケーション向けの高感度GPSローノイズ・アンプ(LNA)を発表し、L NAの広範なポートフォリオを拡大しました。新製品の「BGA715L7」は携帯電話に求められる、高感度の実現とセルラー信号との干渉耐性を満足します。しかも、わずか5.94mWの超低消費電力を実現し、1 .8V電源の動作に対応することで、バッテリーの長寿命化にも貢献します。

GPS機能は、次世代携帯電話の標準機能と考えられます。市場調査会社のIMS Researchによると、この市場セグメントは、2011年までに33.7%のCAGR(年平均成長率)で 成長する見込みです。これはすなわち、2011年に生産されるすべての携帯電話の3分の1以上にGPSが搭載されることを意味します。

インフィニオンのマイケル・マウアー(Michael Mauer)(ディスクリート半導体事業ユニット・シニアマーケティングディレクター)は、「新製品の『BGA715L7』によって、イ ンフィニオンは、コスト効果の高いSiGe:C技術による高性能LNAの広範なポートフォリオを拡大し、GPSとUMTSの携帯電話やモバイルTV、FMラジオ、WLANの各種アプリケーションに対応します。G PS LNAの累積出荷個数が1億個を上回ることからも、インフィニオンがGPS市場をリードしていることは明らかです」と述べています。

成長著しいモバイルGPS市場の大きな課題は、高感度の実現とセルラー信号との干渉耐性の向上にあります。安全面と緊急上の理由から、携帯電話に関するアメリカや日本政府の規制では、超 低電力でのGPS信号の受信能力が要求されます。つまり、屋内や地下の駐車場でも、信号の受信を確保する必要があるのです。



「BGA715L7」の技術的特徴の概要
コスト効果の高いSiGe:C技術を採用した「BGA715L7」は、SiGeの直近の競合製品を0.2dB下回る、わずか0.6dBというクラス最高の雑音指数を実現します。わ ずか3mAの低消費電流は、他のデバイスよりも約20%低く、これによってバッテリーの長寿命化が図られます。1.5V~3.6Vの広範囲な電源電圧と、1.0V~3.6Vのデジタル制御電圧によって、市 販のGPSチップセット全製品との互換性を確保し、低電圧設計による省エネルギー化を実現します。「BGA715L7」は、20dBの高ゲインと高直線性(2.8Vで-12dBmの入力コンプレッション・ポ イント)を実現します。内部のスマート・バイアス回路により、幅広い温度範囲と電源電圧の下、安定した動作が保証されます。最大1kV HBMのオンチップESD保護によって、シ ステムのESD保護対策は簡素化されるため、デバイスは組立工程時の静電気放電に対して非常に高い堅牢性を実現します。「BGA715L7」が必要とする外部受動部品の点数はわずか3個なため、コ ンパクトな省スペース設計に対応できます。

供給状況、パッケージング、価格
「BGA715L7」は現在サンプル出荷中です。量産開始は2008年9月を予定しています。インフィニオンは、お客様での設計に役立つ評価キットを提供しています。価格は、1 万個受注時の単価で0.5ドルです。「BGA715L7」は、2.0mm×1.3mm×0.4mmという小型サイズの鉛フリー・パッケージ、TSLP7-1で出荷され、幅広く使用されている旧製品、「 BGA615L7」とピン互換です。

インフィニオンのLNAと新型「BGA715L7」についての詳しい情報は、 www.infineon.com/rfmmicをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp 

Information Number

INFAIM200807.082

Press Photos

  • The BGA715L7 of Infineon is a high-sensitivity LNA (Low Noise Amplifier) for GPS applications. It offers a noise figure of only 0.6 dB and shows a high gain of 20 dB.
    The BGA715L7 of Infineon is a high-sensitivity LNA (Low Noise Amplifier) for GPS applications. It offers a noise figure of only 0.6 dB and shows a high gain of 20 dB.
    BGA715L7

    JPG | 2.2 mb | 2126 x 1503 px