インフィニオン、世界初の高性能ワイヤレスコントロールレシーバを発表

2006/11/14 | マーケットニュース

 独インフィニオンテクノロジーズは、自動車、産業、家庭向けオートメーションなどの用途に適した次世代ワイヤレスコントロールレシーバ「TDA523X」ファミリを発表しました。こ の製品は省電力化とコンパクトなデザインを必要とするワイヤレスコントロール機器を対象とし、ガレージ扉の開閉リモコン、セットトップボックス、セキュリティシステム、リモートキーレスエントリー、タ イヤ空気圧モニタリング装置その他、各種の低消費電力装置に適しています。産業・科学・医療用に割り当てられたISM周波数帯のうち315MHz、434MHz、868 MHzで使用できるよう設計されたこの「 TDA523X」は、高性能な機能を備え、通常はシステムのマイクロコントローラが処理するタスクの一部を肩代わりすることができます。

インフィニオンのトルシュテン・フィッシャー(センス&コントロール事業ユニット、マーケティング・ディレクター)は次のように述べています。「ワイヤレスコントロールレシーバは、T DA523Xの登場で新時代を迎えています。これは他に類を見ないコンポーネントです。従来のレシーバは単に信号を受信して転送するだけでしたが、T DA523Xは入力信号を詳細までデコードして必要なデータとそれ以外を区別し、データが有効かどうか、マイクロコントローラに転送する必要があるかどうかを判断します。こ うした高性能なレシーバは市場で唯一この製品だけです。これによってマイクロプロセッサのアプリケーション負荷が一部軽減され、マ イクロコントローラのプログラミング用ソフトウェアを開発する時間とコストが抑えられます。このレシーバにより、お客様はアプリケーションをより短期間で市場投入できるようになります」

インフィニオンはこのワイヤレスコントロールコンポーネントに高性能な機能を付加するため、業界に先駆けてCMOS技術を採用しています。従 来のワイヤレスコントロールレシーバの大半に採用されているバイポーラ技術は、チップ上での包括的なロジック集積には不向きなのです。

「TDA523X」は高性能なだけでなく、消費電流も動作モードで8mA、パワーダウンモードで1µAと少なく、バッテリーの長寿命化が可能です。自 律的ウェークアップ機能や任意構成可能なセルフポーリング機能により、平均的な消費電流は従来型レシーバの約1mAに対し、わずか200µAとなっています。

高感度のイメージリジェクトRFフロントエンド(代表値:-108dBm ASK/FSK)の後段に配置されたフレキシブルなデジタルベースバンドにより、ホ ストのマイクロコントローラが通常行うタスクの一部をレシーバに肩代わりさせることが可能です。「TDA523X」は柔軟性の高いマルチチャネルレシーバで、オ ンザフライでのプログラミング変更もサポートしています。このアーキテクチャにより異なるアプリケーションへの個別対応が可能となり、システム全体の複雑さが軽減されます。従 来のレシーバと違ってチャネルは1つに限定されず、最大17のチャネルを設けることができ、干渉信号への耐性もはるかに優れています。

インフィニオンはワイヤレスコントロールICの世界市場をリードしています。「TDA523Xはワイヤレスコントロールレシーバ市場に革命をもたらすでしょう。今 後5年間で2,500万個以上を販売したいと考えています。これにより当社のポジションは強化され、シェアもさらに伸びるでしょう。」(フィッシャー)


「TDA523X」レシーバファミリの技術的な特長
「TDA523X」は次のような先進的機能を備えています。
  • ASK/FSKレシーバとデータFIFOおよびSPIホストのインターフェースをフル統合
  • 自律的ウェークアップ機能と任意構成可能なセルフポーリング機能
  • マルチチャネルPLLシンセサイザーをフル統合
  • シンボルクロックの高速リカバリ
  • フレーム同期によるペイロード自動抽出
  • デュアル構成機能
  • マンチェスターデコーディングとメッセージバッファリング
  • プログラム可能なデジタルベースバンドフィルタリング
  • オンチップチューニング機能を持つクリスタルオシレータと、任意構成可能なプリスケーラによるクロック出力
  • メッセージコンテンツ/IDスキャン機能

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、子会社「Qimonda (キマンダ)」を通してメモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億3,000万ユーロ、2 006年9月末の従業員数は約41,600名でした(キマンダを含む)。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200611.018