インフィニオンがISSCC 2006でチップ・イノベーションとモバイル・マルチメディア開発に関する構想を発表

2006/02/06 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、今週サンフランシスコで開催されるISSCC 2006(IEEE International Solid-State Circuits Conference)に て13件の論文報告を行い、パネルおよびチュートリアルセッションに参加することを本日発表しました。このほか総会では、インフィニオンの取締役会メンバーで通信部門の責任者を務めるヘルマン・オイルが「 モバイル・マルチメディア通信に向けたIC」と題した基調講演を行います。

「当社は、IC設計のイノベーションを通じて、先進的エレクトロニクス・システムの設計者に対し、新しい機能やユニークな価値を提供してきました。このたび半導体技術を牽引する国際会議を通じて、当 社R&Dの成果を一部とはいえご紹介できることを誇りに思います」とオイルは述べています。

インフィニオンのISSCCへの参加概要については、分野別に以下に記載しています。詳細については広報担当者までお問い合わせください。

一般論文とイブニングセッション

通信技術
インフィニオンは有線・無線通信技術の進歩について、以下の3件の論文を発表します。
・セッション6.5「UWB向けWiMedia/MBOA準拠CMOS RFトランシーバ」
・セッション14.1「380MHz ARM9コアとミックスドシグナル拡張機能を備えた90nm CMOS低消費電力GSM/EDGEマルチメディア対応ベースバンド・プロセッサ」
・セッション26.7「0.13µm CMOSによるGSM/GPRS携帯端末用フル統合SoC」(携帯電話用のシングルチップ無線)


メモリ
インフィニオンはメモリ技術のイノベーションについて、4件の論文を発表します。
・セッション4.5「90nm CMOSを使った100mW 9.6Gb/sトランシーバによる次世代メモリ・インターフェイス」
・セッション7「マルチMb MRAMに向けたシングルマージン・スクリーニング」
・セッション8.2「ノイズ低減技術採用の2Gb/s/pin 512MbグラフィックスDRAM」
・セッション18.6「4.8Gb/s Fully Buffered DIMMシリアル・リンクのデータ回復とリタイミング」

IC設計
インフィニオンは半導体設計の一般分野におけるイノベーションについて、4件の論文を発表します。
・セッション10.5「65nm CMOSによる10b 10GHzデジタル制御LCオシレータ」
・セッション12.6「0.13µm CMOSによる14b 100MS/sデジタル自動較正パイプラインADC」
・セッション23.2「マルチゲートFET CMOS技術における回路設計の課題」
・セッション23.3「単一酸化物トラップのランダムテレグラフノイズを用いた低消費電力の完全乱数生成器」

センサ
先進的なセンサ技術の分野については、セッション16.6で「2つの連続時∆Σコンバータとストレス補正による統合磁気センサ」と題した論文を発表します。さらに、ス ペシャルトピック・イブニングセッションSE7「センサ・オン・ザ・ムーブ」では、タイヤ圧モニタリング・システムについて発表します。

バイオ医療
バイオ医療アプリケーション向けIC設計についての論文を読むと、インフィニオンの研究員が扱うトピックが広範囲に及ぶことを理解することができます。インフィニオンはセッション2.1「24x16 CMOSベースのクロノクーロメトリックDNAマイクロアレイ」においても、研究発表を行います。

教育イベント
基調講演と一般論文の発表に加え、インフィニオンの代表者は教育イベントにも参加し、「先進的な無線CMOSトランシーバ」と題して1日がかりのフォーラムを主催します。イ ンフィニオンの研究員によるその他セッションには、「新技術分野における回路設計」と題したフォーラムと、CMOSバイオセンサーに関するセミナーがあります。さらにインフィニオンは「高速インターコネクト」の フォーラムにも参加します。

インフィニオンは、ISSCC2006の運営委員会と企画委員会に7名のメンバーを派遣するなど、積極的に会議を支援しています。イ ンフィニオンの通信部門でR&Dのコーディネーションを担当するルドルフ・コッホは、2006年2月から2年間にわたってISSCCの欧州議長を務める予定です。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFXX200602.032