インフィニオンが高性能GDDR3メモリ製品をATIの次世代グラフィックス・プロセッサ向けに供給

2005/12/12 | マーケットニュース

リーディング・メモリ・サプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、同社の512MビットGDDR3(グラフィック・ダブル・データ・レート3)グラフィックスDRAMを、ATIテクノロジーズ社( 以下、ATI)がノートPC向けMobility Radeon X1600 グラフィックス・プロセッサに採用したと発表しました。Mobility Radeon X1600は、A TIの革新的な新型モバイル・グラフィックス・プロセッサであり、高画質のビジュアルと極めて高速なグラフィックス機能を、薄型でハイ・パフォーマンスのノートPCセグメントに提供できるよう設計されています。高 性能設計で機動性に富み、さらに実物に近いビジュアルを求める動きに対応します。
ATIのモバイル事業部副社長兼ゼネラルマネージャであるPhil Eisler氏は、こう述べています。「インフィニオンのGDDR3を採用することにより、Mobility Radeon X1600 は優れたパワーマネージメント機能が備わり、非常に高いビジュアルパフォーマンスを効率の高い消費電力で実現することができます。このような業界をリードするメーカーと緊密に連携することで、新 たな時代が要求するパワー対性能比が高い優れたモバイル・グラフィックス製品をお客様に御提供する事ができます。」

インフィニオンの512MビットGDDR3グラフィックスRAMは、高性能モバイルおよびデスクトップPCの3Dグラフィックスアプリケーション向けに開発され、3 2ビット幅データインターフェースをサポートし、最大クロック周波数800MHzで動作する超高速DRAMです。1ピンあたり最大1.6ギガビット/秒のデータ転送バンド幅を処理することができます。さらに、イ ンフィニオンの低消費電力のトレンチ技術は、一定のパフォーマンスにおける消費電力を他のDRAMよりも大幅に低減し、モバイル・グラフィックス用途において重要となるバッテリの寿命を改善します。

「3Dゲームの開発者は、インフィニオンのGDDR3メモリ技術を利用した高性能グラフィックス・システムの新型機能をフルに活用することができます。また、3Dゲームを楽しむノートPCのユーザは、 当社の低消費電力のトレンチ技術によってバッテリの寿命が長くなるというメリットがあります。」と、インフィニオンのグラフィックス事業部のバイスプレジデントでゼネラルマネージャのRobert Feurleは述べました。

インフィニオンは、最先端でバランスの取れた省電力グラフィックスDRAM製品ポートフォリオで成長分野であるグラフィクス市場に注力しており、ハイエンドからメインストリームのコンピューティング・ システムやノートPCにおける3Dおよびゲーム用途全般をサポートしています。

インフィニオンは、512Mビット(16M x 32ビット)および256Mビット(8M x 32ビット)の2種類のGDDR3 DRAMラインアップを提供しています。G DDR3DRAMを採用する事により、フレームバッファの容量とメモリーバス幅の最適なバランスが取れ、理想的なノートPCを設計することができます。GDDR3は最先端の11ミリx 14ミリサイズの136ボール小型FBGAパッケージに封入され、ノートPCのようなスペースに制限のある小型情報機器向けアプリケーションに最適です。1 36ボールFBGAパッケージのボールアウトは電気的寄生成分(インダクタンス、キャパシタンス、抵抗)を低減し、動作の速度と信号の整合性、完全性を高めます。

GDDR3は、インフィニオンのドレスデンとリッチモンド(米国)のファブで量産されています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com

Information Number

INFMP200512.023

Press Photos

  • The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface. 
<br> <br>

Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.
    The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface.

    Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.
    MRX1600_CSP256_Chip_GDDR3_ATI.jpg

    JPG | 527 kb | 1400 x 1200 px

  • The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface. 
<br> <br>

Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.
    The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface.

    Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.
    4380_GraphicsRAMGDDR3_300dpi.jpg

    JPG | 621 kb | 2126 x 1593 px

  • The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface. 
<br> <br>

Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.
    The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface.

    Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.
    4338_GraphicsRAM16Mx32GDDR3front.jpg

    JPG | 412 kb | 2519 x 1884 px